- K1677
Aretační čep s páčkou z oceli s vnitřním vedením
- K1678
Aretační čep s páčkou z nerezové oceli s vnitřním vedením
- K1353
Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN
- K2148
Kulové podložky a kuželové pánvičky kombinované, ocel nebo nerezová ocel podle DIN 6319
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K2159
Boční upínač automatický
- K2160
Opěrný prvek automatický
- K2144
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K2108
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K2116
Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K1642
Třmenová madla nerezová
- K1799
Třmenové úchyty ocel kulaté
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K1824
Upínací příložka se snímačem síly
- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
- K1831
Bluetooth modul pro chytré výrobky
- K2101
Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem
- K2102
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
- K2103
Poloviny závěsu z hliníku, vnější
- K2104
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
- K2105
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K2119
Kolíkové závěsy z plastu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2135
Válečkové dopravníky z oceli
- K2136
Ocelové stykové spojky pro válečkové dopravníky z oceli
- K2137
Závěsný držák Ø30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2138
Závěsný držák variabilní Ø 30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2139
Závěsný držák 40, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2140
Montážní držák Ø30 ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2141
Prvky zpětného jištění z oceli pro válečkové dopravníky z oceli
- K2142
Vodicí kolejnice z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K2143
Vodicí kolejnice centrální z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K1700
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
- K1700
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
- K1702
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1702
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1701
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1701
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K2117
Boční upínač z oceli s upínacím hrotem
- K2110
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
- K2118
Upínací kroužky z plastu
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1293
Upínací trny pro malé díry
- K2098
Upínací trny pro malé otvory pro automatické upínání
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K0862
Ochranné zátky z hliníku
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K1871
T-úchyty z plastu
- K2078
Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník
- K1229
Hloubkové upínací čelisti
- K1230
Upínač nízkých obrobků pro T-drážky
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- K2097
Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K1367
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou
- K1368
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu
- K1696
Plochý upínač s excentrem
- K1697
Boční upínač
- K1964
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
- K2055
Opěrné prvky, válcové
- K2056
Příruba ložiska pro dopravní váleček
- K2057
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2064
Tuhé spojky proříznuté
- K2065
Tuhé spojky dělené
- K2077
Tvarový upínač pro vnější upnutí
- K1849
Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K1872
Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná
- K1872
Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1743
Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1743
Upínací páky ECO, z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1553
Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1553
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1873
Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli
- K1873
Upínací páky z plastu s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli
- K0190
Třmenová madla biopolymer
- K1060
Třmenová madla biopolymer
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K1634
Třmenová madla, oválná, šikmá
- K1963
Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
- K1795
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- K2067
Rychloupínač, z oceli, černý, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2066
Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- K1971
UNILOCK upínací modul ASM 99
- K1972
UNILOCK upínací modul ESA 138
- K1973
UNILOCK upínací modul EGM 110-75
- K1974
UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm
- K1975
UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm
- K2046
Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K2043
Dorazy obrobku, magnetické
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K2049
Upínací excentr z oceli, s upínací pákou
- K2048
Upínací excentr z oceli
- K2050
Upínací plech z nerezové oceli pro upínací excentr
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K2032
Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky
- K2031
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky
- K2035
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2034
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2033
Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K2036
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2037
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z hliníku
- K2038
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
- K2039
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
- K2040
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z nerezové oceli
- K1178
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
- K1665
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
- K1666
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm, dlouhé provedení
- K1667
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
- K1179
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
- K1182
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm
- K1518
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
- K1517
Závěsy z nerezové oceli
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K0123
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K0124
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1701
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1877
Třmenové úchyty z plastu s měkkými - plochami úchytu
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1899
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku s upevňovacím šroubem
- K1897
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku
- K1898
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné
- K1900
Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné
- K2015
Vodicí vložka, profilová spojka typ I
- K2016
Vodicí vložka přímé spojení typ I
- K2017
Úhelník z oceli.
- K1965
Středicí upínač z oceli, , kruhový
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- K1641
Třmenové úchyty z hliníku
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K0338
Aretační čepy
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0665
Distanční kroužky
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K1855
Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1859
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem, dvojčinný / jednočinný s návratem pomocí pružiny
- K1860
Šroubovací válce, hydraulické, dvojčinné
- K1861
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K0851
Uchycení upínacího háku
- Spojky
|
|
K0154Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové... |
zpět |
- Novinky výrobků
- Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp. závitový čep nerez 1.4305. Provedení: Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Odkaz na výkres:Provedení D: pouzdro se závitem, bez krytky Provedení K: pouzdro se závitem, s krytkou Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit bez krytky, provedení D |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0154.504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 31,46 CZK | | K0154.505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 31,46 CZK | | K0154.5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 31,46 CZK | | K0154.5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,32 CZK | | K0154.506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,32 CZK | | K0154.508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 37,75 CZK | | K0154.5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 37,75 CZK | | K0154.5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 55,48 CZK | | K0154.510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 55,48 CZK | | K0154.5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 55,48 CZK | | K0154.5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 102,39 CZK | | K0154.512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 102,39 CZK | | K0154.516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 102,39 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K |
více informací |
Objednací číslo | Barva víčko
| Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0154.204 | tmavošedá RAL 7021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2045 | světle šedá RAL 7035 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2046 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2047 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.205 | tmavošedá RAL 7021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2055 | světle šedá RAL 7035 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2056 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2057 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2061 | tmavošedá RAL 7021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.20615 | světle šedá RAL 7035 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.20616 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.20617 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 32,60 CZK | | K0154.2051 | tmavošedá RAL 7021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.20515 | světle šedá RAL 7035 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.20516 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.20517 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.206 | tmavošedá RAL 7021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.2065 | světle šedá RAL 7035 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.2066 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.2067 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 33,18 CZK | | K0154.208 | tmavošedá RAL 7021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.2085 | světle šedá RAL 7035 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.2086 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.2087 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.2101 | tmavošedá RAL 7021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.21015 | světle šedá RAL 7035 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.21016 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.21017 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 39,75 CZK | | K0154.2081 | tmavošedá RAL 7021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.20815 | světle šedá RAL 7035 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.20816 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.20817 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.210 | tmavošedá RAL 7021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.2105 | světle šedá RAL 7035 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.2106 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.2107 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 58,06 CZK | | K0154.2121 | tmavošedá RAL 7021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 58,06 CZK | | K0154.21215 | světle šedá RAL 7035 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 58,06 CZK | | K0154.21216 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 58,06 CZK | | K0154.21217 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 58,06 CZK | | K0154.2102 | tmavošedá RAL 7021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 106,39 CZK | | K0154.21025 | světle šedá RAL 7035 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 106,39 CZK | | K0154.21026 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 106,39 CZK | | K0154.21027 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 106,39 CZK | | K0154.212 | tmavošedá RAL 7021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2125 | světle šedá RAL 7035 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2126 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2127 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.216 | tmavošedá RAL 7021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2165 | světle šedá RAL 7035 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2166 | bezpečnostní červená RAL 3020 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | | K0154.2167 | řepkově žlutá RAL 1021 | K | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 106,39 CZK | |
|
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové, vnější závit, provedení L |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva víčko
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0154.405X10 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.4055X10 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.4056X10 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.4057X10 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.405X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.4055X15 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.4056X15 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.4057X15 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.405X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.4055X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.4056X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.4057X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.405X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.4055X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.4056X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.4057X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.405X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.4055X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.4056X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.4057X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.405X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.4055X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.4056X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.4057X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.4061X10 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.40615X10 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.40616X10 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.40617X10 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 24,88 CZK | | K0154.4061X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.40615X15 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.40616X15 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.40617X15 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 24,88 CZK | | K0154.4061X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.40615X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.40616X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.40617X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 25,17 CZK | | K0154.4061X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.40615X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.40616X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.40617X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 25,45 CZK | | K0154.4061X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.40615X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.40616X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.40617X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 25,74 CZK | | K0154.4061X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.40615X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.40616X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.40617X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 26,03 CZK | | K0154.406X10 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,89 CZK | | K0154.4065X10 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,89 CZK | | K0154.4066X10 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,89 CZK | | K0154.4067X10 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 32,89 CZK | | K0154.406X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 32,89 CZK | | K0154.4065X15 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 32,89 CZK | | K0154.4066X15 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 32,89 CZK | | K0154.4067X15 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 32,89 CZK | | K0154.406X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 32,89 CZK | | K0154.4065X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 32,89 CZK | | K0154.4066X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 32,89 CZK | | K0154.4067X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 32,89 CZK | | K0154.406X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 33,18 CZK | | K0154.4065X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 33,18 CZK | | K0154.4066X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 33,18 CZK | | K0154.4067X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 33,18 CZK | | K0154.406X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 34,03 CZK | | K0154.4065X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 34,03 CZK | | K0154.4066X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 34,03 CZK | | K0154.4067X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 34,03 CZK | | K0154.406X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 34,61 CZK | | K0154.4065X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 34,61 CZK | | K0154.4066X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 34,61 CZK | | K0154.4067X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 34,61 CZK | | K0154.4081X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 34,03 CZK | | K0154.40815X15 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 34,03 CZK | | K0154.40816X15 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 34,03 CZK | | K0154.40817X15 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 34,03 CZK | | K0154.4081X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 34,03 CZK | | K0154.40815X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 34,03 CZK | | K0154.40816X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 34,03 CZK | | K0154.40817X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 34,03 CZK | | K0154.4081X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 35,46 CZK | | K0154.40815X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 35,46 CZK | | K0154.40816X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 35,46 CZK | | K0154.40817X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 35,46 CZK | | K0154.4081X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 36,89 CZK | | K0154.40815X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 36,89 CZK | | K0154.40816X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 36,89 CZK | | K0154.40817X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 36,89 CZK | | K0154.4081X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 38,32 CZK | | K0154.40815X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 38,32 CZK | | K0154.40816X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 38,32 CZK | | K0154.40817X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 38,32 CZK | | K0154.4081X45 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 40,04 CZK | | K0154.40815X45 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 40,04 CZK | | K0154.40816X45 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 40,04 CZK | | K0154.40817X45 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 40,04 CZK | | K0154.4081X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 42,90 CZK | | K0154.40815X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 42,90 CZK | | K0154.40816X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 42,90 CZK | | K0154.40817X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 42,90 CZK | | K0154.4081X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 44,33 CZK | | K0154.40815X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 44,33 CZK | | K0154.40816X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 44,33 CZK | | K0154.40817X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 44,33 CZK | | K0154.408X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 50,62 CZK | | K0154.4085X15 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 50,62 CZK | | K0154.4086X15 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 50,62 CZK | | K0154.4087X15 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 50,62 CZK | | K0154.408X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0154.4085X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0154.4086X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0154.4087X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 50,91 CZK | | K0154.408X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 51,77 CZK | | K0154.4085X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 51,77 CZK | | K0154.4086X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 51,77 CZK | | K0154.4087X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 51,77 CZK | | K0154.408X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 52,05 CZK | | K0154.4085X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 52,05 CZK | | K0154.4086X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 52,05 CZK | | K0154.4087X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 52,05 CZK | | K0154.408X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 53,20 CZK | | K0154.4085X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 53,20 CZK | | K0154.4086X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 53,20 CZK | | K0154.4087X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 53,20 CZK | | K0154.408X45 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 53,77 CZK | | K0154.4085X45 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 53,77 CZK | | K0154.4086X45 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 53,77 CZK | | K0154.4087X45 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 53,77 CZK | | K0154.408X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 54,63 CZK | | K0154.4085X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 54,63 CZK | | K0154.4086X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 54,63 CZK | | K0154.4087X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 54,63 CZK | | K0154.408X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 56,34 CZK | | K0154.4085X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 56,34 CZK | | K0154.4086X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 56,34 CZK | | K0154.4087X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 56,34 CZK | | K0154.4101X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 56,06 CZK | | K0154.41015X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 56,06 CZK | | K0154.41016X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 56,06 CZK | | K0154.41017X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 56,06 CZK | | K0154.4101X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0154.41015X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0154.41016X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0154.41017X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 57,77 CZK | | K0154.4101X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 60,63 CZK | | K0154.41015X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 60,63 CZK | | K0154.41016X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 60,63 CZK | | K0154.41017X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 60,63 CZK | | K0154.4101X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 62,06 CZK | | K0154.41015X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 62,06 CZK | | K0154.41016X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 62,06 CZK | | K0154.41017X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 62,06 CZK | | K0154.4101X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 66,64 CZK | | K0154.41015X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 66,64 CZK | | K0154.41016X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 66,64 CZK | | K0154.41017X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 66,64 CZK | | K0154.4101X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 74,07 CZK | | K0154.41015X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 74,07 CZK | | K0154.41016X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 74,07 CZK | | K0154.41017X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 74,07 CZK | | K0154.410X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 58,92 CZK | | K0154.4105X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 58,92 CZK | | K0154.4106X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 58,92 CZK | | K0154.4107X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 58,92 CZK | | K0154.410X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 64,06 CZK | | K0154.4105X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 64,06 CZK | | K0154.4106X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 64,06 CZK | | K0154.4107X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 64,06 CZK | | K0154.410X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 67,78 CZK | | K0154.4105X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 67,78 CZK | | K0154.4106X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 67,78 CZK | | K0154.4107X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 67,78 CZK | | K0154.410X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 70,36 CZK | | K0154.4105X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 70,36 CZK | | K0154.4106X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 70,36 CZK | | K0154.4107X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 70,36 CZK | | K0154.410X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 72,64 CZK | | K0154.4105X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 72,64 CZK | | K0154.4106X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 72,64 CZK | | K0154.4107X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 72,64 CZK | | K0154.410X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 75,50 CZK | | K0154.4105X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 75,50 CZK | | K0154.4106X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 75,50 CZK | | K0154.4107X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 75,50 CZK | | K0154.4121X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 171,03 CZK | | K0154.41215X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 171,03 CZK | | K0154.41216X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 171,03 CZK | | K0154.41217X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 171,03 CZK | | K0154.4121X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 186,19 CZK | | K0154.41215X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 186,19 CZK | | K0154.41216X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 186,19 CZK | | K0154.41217X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 186,19 CZK | | K0154.4121X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 211,07 CZK | | K0154.41215X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 211,07 CZK | | K0154.41216X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 211,07 CZK | | K0154.41217X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 211,07 CZK | | K0154.4121X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 229,37 CZK | | K0154.41215X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 229,37 CZK | | K0154.41216X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 229,37 CZK | | K0154.41217X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 229,37 CZK | | K0154.4102X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 113,83 CZK | | K0154.41025X20 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 113,83 CZK | | K0154.41026X20 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 113,83 CZK | | K0154.41027X20 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 113,83 CZK | | K0154.4102X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 115,26 CZK | | K0154.41025X25 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 115,26 CZK | | K0154.41026X25 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 115,26 CZK | | K0154.41027X25 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 115,26 CZK | | K0154.4102X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 118,40 CZK | | K0154.41025X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 118,40 CZK | | K0154.41026X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 118,40 CZK | | K0154.41027X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 118,40 CZK | | K0154.4102X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 121,26 CZK | | K0154.41025X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 121,26 CZK | | K0154.41026X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 121,26 CZK | | K0154.41027X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 121,26 CZK | | K0154.4102X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 124,12 CZK | | K0154.41025X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 124,12 CZK | | K0154.41026X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 124,12 CZK | | K0154.41027X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 124,12 CZK | | K0154.4102X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 127,27 CZK | | K0154.41025X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 127,27 CZK | | K0154.41026X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 127,27 CZK | | K0154.41027X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 127,27 CZK | | K0154.412X30 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0154.4125X30 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0154.4126X30 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0154.4127X30 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 171,60 CZK | | K0154.412X40 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 192,19 CZK | | K0154.4125X40 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 192,19 CZK | | K0154.4126X40 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 192,19 CZK | | K0154.4127X40 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 192,19 CZK | | K0154.412X50 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 212,78 CZK | | K0154.4125X50 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 212,78 CZK | | K0154.4126X50 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 212,78 CZK | | K0154.4127X50 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 212,78 CZK | | K0154.412X60 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 230,80 CZK | | K0154.4125X60 | L | světle šedá RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 230,80 CZK | | K0154.4126X60 | L | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 230,80 CZK | | K0154.4127X60 | L | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 230,80 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|