K0154Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Přírodní buk vyztužený biopolymerními dřevěnými vlákny. Biopolymer vyztužený umělými vlákny, tmavošedé. Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Přírodní buk s optikou dřeva nebo obarvený do tmavošedé barvy. Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností). Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Vhodné pro venkovní použití (odolné vůči povětrnostním vlivům).Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu). Dobrá bilance CO₂ ve srovnání s plasty na bázi ropy. Šetření omezených fosilních zdrojů. Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem v Německu. Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení K |
více informací |
|
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení L |
více informací |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|