Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
K0658

Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.

Provedení: Rukojeť tmavošedá.
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0658 Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem 193 kB

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ABD

D2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0658.1004ocel2813M41214,313,32,310 15,16 CZK
K0658.1005ocel2813M51214,313,32,310 15,16 CZK
K0658.1006ocel2813M61214,313,32,310 15,16 CZK
K0658.1806ocel4016M614,619,819414 38,04 CZK
K0658.1808ocel4016M814,619,819414 48,05 CZK
K0658.10004nerezová ocel2813M41214,313,32,310 25,74 CZK
K0658.10005nerezová ocel2813M51214,313,32,310 25,74 CZK
K0658.10006nerezová ocel2813M61214,313,32,310 25,74 CZK
K0658.10806nerezová ocel4016M614,619,819414 44,04 CZK
K0658.10808nerezová ocel4016M814,619,819414 52,91 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33