- K0145_A
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0145_B
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0145_C
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0145_D
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0145_E
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0145_L
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0145Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Křížové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D1 | D | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.205010 | B | hladce vyleštěno | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 136,14 CZK | | K0145.206312 | B | hladce vyleštěno | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 190,19 CZK | | K0145.204008 | B | hladce vyleštěno | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 116,40 CZK | | K0145.208016 | B | hladce vyleštěno | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 284,86 CZK | | K0145.2040082 | B | leštěný | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 201,92 CZK | | K0145.2050102 | B | leštěný | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 229,94 CZK | | K0145.2063122 | B | leštěný | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 297,15 CZK | | K0145.2080162 | B | leštěný | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 402,97 CZK | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.305010 | C | hladce vyleštěno | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 136,14 CZK | | K0145.306312 | C | hladce vyleštěno | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 190,19 CZK | | K0145.304008 | C | hladce vyleštěno | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 116,40 CZK | | K0145.308016 | C | hladce vyleštěno | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 284,86 CZK | | K0145.3040082 | C | leštěný | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 201,92 CZK | | K0145.3050102 | C | leštěný | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 229,94 CZK | | K0145.3063122 | C | leštěný | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 297,15 CZK | | K0145.3080162 | C | leštěný | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 402,97 CZK | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.404008 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 125,55 CZK | | K0145.405010 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 145,86 CZK | | K0145.406312 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 198,77 CZK | | K0145.408016 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 294,01 CZK | | K0145.4040082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 211,07 CZK | | K0145.4050102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 238,81 CZK | | K0145.4063122 | D | leštěný | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 306,59 CZK | | K0145.4080162 | D | leštěný | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 411,27 CZK | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.504008 | E | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 116,40 CZK | | K0145.505010 | E | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 136,14 CZK | | K0145.506312 | E | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 190,19 CZK | | K0145.508016 | E | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 284,86 CZK | | K0145.5040082 | E | leštěný | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 201,92 CZK | | K0145.5050102 | E | leštěný | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 229,94 CZK | | K0145.5063122 | E | leštěný | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 297,15 CZK | | K0145.5080162 | E | leštěný | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 402,97 CZK | |
|
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.604008X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 236,52 CZK | | K0145.604008X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 239,38 CZK | | K0145.604008X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 241,38 CZK | | K0145.604008X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 248,82 CZK | | K0145.604008X50 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 252,25 CZK | | K0145.605010X20 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 268,84 CZK | | K0145.605010X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 269,41 CZK | | K0145.605010X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 272,84 CZK | | K0145.605010X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 275,70 CZK | | K0145.605010X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 279,99 CZK | | K0145.606312X20 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | 331,47 CZK | | K0145.606312X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | 335,19 CZK | | K0145.606312X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | 342,34 CZK | | K0145.606312X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | 366,65 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|