Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
K1088

Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Černé.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1088 Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem 131 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D6HH1TT1CADPřís.CenaObjednat
K1088.2410685M64114,815,5128566183 57,49 CZK
K1088.2520861M85217,519146139152,5 59,77 CZK
K1088.2521071M10521820,5147149152,5 64,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33