- K0149_A
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0149_B
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0149_C
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0149_D
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0149_E
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0149_L
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0149Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Hvězdicové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Odkaz na výkres:Provedení A: polotovar Provedení B: průchozí otvor Provedení C: slepý otvor Provedení D: vyvrtaný závit Provedení E: slepá díra se závitem Provedení L: vnější závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.24008 | B | hladce vyleštěno | 8 | 40 | 14 | 25 | | | 132,70 CZK | | K0149.25010 | B | hladce vyleštěno | 10 | 50 | 18 | 32 | | | 165,88 CZK | | K0149.26312 | B | hladce vyleštěno | 12 | 63 | 20 | 40 | | | 210,50 CZK | | K0149.28016 | B | hladce vyleštěno | 16 | 80 | 25 | 50 | | | 276,56 CZK | | K0149.240082 | B | leštěný | 8 | 40 | 14 | 25 | | | 226,23 CZK | | K0149.250102 | B | leštěný | 10 | 50 | 18 | 32 | | | 276,56 CZK | | K0149.263122 | B | leštěný | 12 | 63 | 20 | 40 | | | 305,73 CZK | | K0149.280162 | B | leštěný | 16 | 80 | 25 | 50 | | | 459,60 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.34008 | C | hladce vyleštěno | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 132,70 CZK | | K0149.35010 | C | hladce vyleštěno | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 165,88 CZK | | K0149.36312 | C | hladce vyleštěno | 12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 210,50 CZK | | K0149.38016 | C | hladce vyleštěno | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 276,56 CZK | | K0149.340082 | C | leštěný | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 226,23 CZK | | K0149.350102 | C | leštěný | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 276,56 CZK | | K0149.363122 | C | leštěný | 12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 305,73 CZK | | K0149.380162 | C | leštěný | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 459,60 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.44008 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 132,70 CZK | | K0149.45010 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 165,88 CZK | | K0149.46312 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 210,50 CZK | | K0149.48016 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 276,56 CZK | | K0149.440082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 226,23 CZK | | K0149.450102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 276,56 CZK | | K0149.463122 | D | leštěný | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 305,73 CZK | | K0149.480162 | D | leštěný | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 459,60 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.54008 | E | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 132,70 CZK | | K0149.55010 | E | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 165,88 CZK | | K0149.56312 | E | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 210,50 CZK | | K0149.58016 | E | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 276,56 CZK | | K0149.540082 | E | leštěný | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 226,23 CZK | | K0149.550102 | E | leštěný | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 276,56 CZK | | K0149.563122 | E | leštěný | M12 | 63 | 20 | 40 | 22 | 25 | | | 305,73 CZK | | K0149.580162 | E | leštěný | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 459,60 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.64008X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 231,95 CZK | | K0149.64008X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 236,81 CZK | | K0149.64008X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 238,24 CZK | | K0149.64008X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 242,81 CZK | | K0149.65010X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 275,70 CZK | | K0149.65010X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 281,14 CZK | | K0149.65010X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 287,14 CZK | | K0149.65010X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 291,43 CZK | | K0149.66312X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 348,06 CZK | | K0149.66312X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 352,07 CZK | | K0149.66312X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 366,08 CZK | | K0149.66312X60 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 372,94 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|