K1099Knoflíky s rýhováním, hliník |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Víčko z termoplastu PA6. Závitový kolík z nerezové oceli.Provedení: Základní těleso černé eloxované. Víčko, světle šedá RAL 7035. Závitový kolík bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D4 | H | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1099.27085 | 8 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 139,57 CZK | | K1099.27105 | 10 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 | | | 139,57 CZK | | K1099.34105 | 10 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 208,49 CZK | | K1099.34125 | 12 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 | | | 208,49 CZK | | K1099.42125 | 12 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 304,30 CZK | | K1099.42145 | 14 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 | | | 304,30 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|