|
|
K1811Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Hvězdicové úchyty s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření. Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a není spojení s místem sevření. Teprve po stisku ovládacího úchytu zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout. Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládacího úchytu.Materiál:Hvězdicový úchyt a vložka ze zesíleného termoplastu. Pouzdro popř. závitový čep z oceli nebo z nerezové oceli.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Barva základního tělesa | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1811.32041 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 159,30 CZK | | K1811.32051 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 159,30 CZK | | K1811.40051 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.40061 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.40081 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.50081 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 187,90 CZK | | K1811.50101 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 187,90 CZK | | K1811.320484 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 159,30 CZK | | K1811.320584 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 159,30 CZK | | K1811.400584 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.400684 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.400884 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 172,17 CZK | | K1811.500884 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 187,90 CZK | | K1811.501084 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 187,90 CZK | | K1811.132041 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 203,92 CZK | | K1811.132051 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 203,92 CZK | | K1811.140051 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.140061 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.140081 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.150081 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 255,68 CZK | | K1811.150101 | vnitřní závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 255,68 CZK | | K1811.1320484 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 203,92 CZK | | K1811.1320584 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 203,92 CZK | | K1811.1400584 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.1400684 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.1400884 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 234,23 CZK | | K1811.1500884 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 255,68 CZK | | K1811.1501084 | vnitřní závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 255,68 CZK | |
|
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Barva základního tělesa | Materiál komponenty | Velikost | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1811.32041X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32041X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32041X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32041X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32041X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.32051X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.40051X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40051X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40051X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40051X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40051X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40051X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40061X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40081X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40081X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40081X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40081X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.40081X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.50081X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50081X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50081X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50081X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50081X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50101X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50101X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50101X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50101X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.50101X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.320484X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320484X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320484X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320484X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320484X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.320584X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 165,88 CZK | | K1811.400584X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400584X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400584X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400584X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400584X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400584X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400684X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400884X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400884X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400884X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400884X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.400884X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 178,75 CZK | | K1811.500884X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.500884X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.500884X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.500884X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.500884X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.501084X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.501084X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.501084X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.501084X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.501084X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 196,20 CZK | | K1811.132041X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132041X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132041X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132041X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132041X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.132051X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.140051X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140051X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140051X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140051X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140051X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140051X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X10 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140061X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140081X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140081X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140081X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140081X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.140081X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.150081X15 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150081X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150081X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150081X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150081X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150101X20 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150101X25 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150101X30 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.150101X40 | vnější závit | černá RAL 9005 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1320484X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320484X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320484X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320484X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320484X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1320584X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 216,79 CZK | | K1811.1400584X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400584X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400584X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400584X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400584X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400584X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X10 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400684X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400884X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400884X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400884X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400884X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1400884X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 251,97 CZK | | K1811.1500884X15 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1500884X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1500884X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1500884X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1500884X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1501084X20 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1501084X25 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1501084X30 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 280,57 CZK | | K1811.1501084X40 | vnější závit | bezpečnostní červená RAL 3020 | nerezová ocel | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 280,57 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|