Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

CAD údaje

zpět
  • CAD údaje
  • CAD údaje
  • CAD údaje

3D-CAD data od KIPP

Funkci pro stahování CAD naleznete přímo u výrobku!

Společnost HEINRICH KIPP WERK ve spolupráci se společností CADENAS poskytuje svým zákazníkům připravené 2D a 3D výkresy CAD zdarma. Ideální pro konstruktéry, kteří chtějí dosáhnout rychlého pokroku.

Naše praktická CAD služba vám umožní okamžité připojení originálních dat do vašeho CAD. Všestranný 360° pohled zobrazuje například rozměry, vzdálenosti, zasahující hrany a vrtané otvory. Kromě geometrických tvarů jsou vidět i technické vlastnosti výrobku.

Zohledněny jsou všechny běžné 2D a 3D formáty obrábění. Rozhraní jsou záměrně neutrální (SAT / STEP / IGES / DFX). Takto lze výkresy zpracovat pomocí většiny CAD programů:


- Catia                    - Auto CAD          - Pro/E

- Solid Designer     - SolidWorks        - Me10

- Solid Edge           - Unigraphics       - Inventor

Logo CADENAS GmbH
Knihovna CAD
Stáhněte si všechna naše CAD data jako kompaktní soubor – rychle a zdarma.
Knihovna společnosti KIPP obsahuje produkty aktuálních katalogů
OVLÁDACÍ PRVKY | NORMOVANÉ DÍLY a UPÍNACÍ TECHNIKA.

Zohledněte prosím rozsah dat od 7,2 GB.
Download
možný po přihlášení
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33