Hvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem se slepým otvorem
|
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0153.105 | H | ocel | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 27,17 CZK | | K0153.106 | H | ocel | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 33,75 CZK | | K0153.1061 | H | ocel | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 42,61 CZK | | K0153.108 | H | ocel | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 42,61 CZK | | K0153.1081 | H | ocel | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 55,77 CZK | | K0153.110 | H | ocel | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 55,77 CZK | | K0153.1101 | H | ocel | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 85,51 CZK | | K0153.112 | H | ocel | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 85,51 CZK | | K0153.116 | H | ocel | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 120,12 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem se závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0153.205 | K | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 31,17 CZK | | K0153.206 | K | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 31,46 CZK | | K0153.2061 | K | ocel | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 38,90 CZK | | K0153.208 | K | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 38,90 CZK | | K0153.2081 | K | ocel | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 55,77 CZK | | K0153.210 | K | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 55,77 CZK | | K0153.2101 | K | ocel | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 81,51 CZK | | K0153.212 | K | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 81,51 CZK | | K0153.216 | K | ocel | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 120,12 CZK | | K0153.305 | K | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 50,62 CZK | | K0153.306 | K | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 61,49 CZK | | K0153.3061 | K | nerezová ocel | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 76,93 CZK | | K0153.308 | K | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 76,93 CZK | | K0153.3081 | K | nerezová ocel | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 104,39 CZK | | K0153.310 | K | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 104,39 CZK | | K0153.3101 | K | nerezová ocel | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 133,28 CZK | | K0153.312 | K | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 133,28 CZK | | K0153.316 | K | nerezová ocel | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 192,48 CZK | |
|
Hvězdicové úchytky, provedení L, s předsazeným ocelovým pouzdrem, s vnějším závitem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0153.405X10 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 37,75 CZK | | K0153.405X15 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 37,75 CZK | | K0153.405X20 | L | ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 37,75 CZK | | K0153.406X10 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 43,47 CZK | | K0153.406X15 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 43,47 CZK | | K0153.406X20 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 43,47 CZK | | K0153.406X25 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 49,19 CZK | | K0153.406X30 | L | ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 49,19 CZK | | K0153.408X15 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 50,62 CZK | | K0153.408X20 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 52,34 CZK | | K0153.408X25 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 54,05 CZK | | K0153.408X30 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 55,77 CZK | | K0153.408X40 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 58,06 CZK | | K0153.408X50 | L | ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 61,49 CZK | | K0153.410X20 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 64,92 CZK | | K0153.410X25 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 70,64 CZK | | K0153.410X30 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 76,08 CZK | | K0153.410X40 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 83,51 CZK | | K0153.410X50 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 90,38 CZK | | K0153.410X60 | L | ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 92,66 CZK | | K0153.412X20 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 88,66 CZK | | K0153.412X25 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 95,81 CZK | | K0153.412X30 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 103,25 CZK | | K0153.412X40 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 110,40 CZK | | K0153.412X50 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 117,26 CZK | | K0153.412X60 | L | ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 124,98 CZK | | K0153.505X10 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 52,34 CZK | | K0153.505X15 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 52,34 CZK | | K0153.505X20 | L | nerezová ocel | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 52,34 CZK | | K0153.506X10 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 62,92 CZK | | K0153.506X15 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 62,92 CZK | | K0153.506X20 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 62,92 CZK | | K0153.506X25 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 66,92 CZK | | K0153.506X30 | L | nerezová ocel | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 66,92 CZK | | K0153.508X15 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 79,22 CZK | | K0153.508X20 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 81,51 CZK | | K0153.508X25 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 83,51 CZK | | K0153.508X30 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 85,23 CZK | | K0153.508X40 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 88,66 CZK | | K0153.508X50 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 90,38 CZK | | K0153.510X20 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 106,68 CZK | | K0153.510X25 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 107,82 CZK | | K0153.510X30 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 110,40 CZK | | K0153.510X40 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 112,68 CZK | | K0153.510X50 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 114,11 CZK | | K0153.510X60 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 115,54 CZK | | K0153.512X20 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 133,85 CZK | | K0153.512X25 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 137,85 CZK | | K0153.512X30 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 144,43 CZK | | K0153.512X40 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 147,86 CZK | | K0153.512X50 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 151,58 CZK | | K0153.512X60 | L | nerezová ocel | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 164,45 CZK | |
|