Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Diskové ovládací prvky
K0281

Diskové ovládací prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Extrémně malá výška komponentů umožňuje ovládání i ve velmi stísněných prostorách. Drážky po obvodu usnadňují ovladatelnost.Materiál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnitřní závit mosazný.
Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.
Upozornění:Šrouby s rýhováním SYMPA TOUCH se dodávají v jedné velikosti s vnitřním a vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0281 Diskové ovládací prvky 164 kB

Výkresy (celkový přehled)

Diskové ovládací prvky

Šrouby s rýhováním s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Šrouby s rýhováním s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1HTCADPřís.CenaObjednat
K0281.5705KM557,41712,5 52,91 CZK
K0281.5706KM657,41712,5 52,91 CZK
K0281.5708KM857,41712,5 54,34 CZK
K0281.5710KM1057,41712,5 54,34 CZK

Šrouby s rýhováním s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Šrouby s rýhováním s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HLCADPřís.CenaObjednat
K0281.5706X15LM657,41715 50,91 CZK
K0281.5706X20LM657,41720 50,91 CZK
K0281.5706X25LM657,41725 50,91 CZK
K0281.5706X35LM657,41735 52,05 CZK
K0281.5708X16LM857,41716 58,92 CZK
K0281.5708X25LM857,41725 60,63 CZK
K0281.5708X30LM857,41730 60,63 CZK
K0281.5708X35LM857,41735 60,92 CZK
K0281.5710X30LM1057,41730 61,49 CZK
K0281.5710X40LM1057,41740 61,78 CZK
K0281.5710X50LM1057,41750 62,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33