Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací šrouby soft
K0613

Křížové ovládací šrouby soft

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso termoplast tvrdý.
Oplášťování termoplast měkký.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Základní těleso, oplášťování černé.
Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný.
Upozornění:Křížové úchytky s měkkými povrchovými částmi kombinují stabilitu běžných úchytek z termoplastu a příjemný dotykový pocit měkkého povrchu.
Měkké opláštění křížových úchytek zajišťuje zvlášť příjemný dotyk a neklouzavý povrch. Tím lze šetrně vůči pokožce dosáhnout i vyšších upínacích síl.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0613 Křížové ovládací šrouby soft 141 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací šrouby soft

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

více informací

Výkresy

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0613.5108KM85115221013 38,32 CZK
K0613.5110KM105115221013 53,48 CZK
K0613.7608KM87619,52813,520 44,33 CZK
K0613.7610KM107619,52813,520 60,92 CZK
K0613.7612KM127619,52813,520 68,64 CZK

Křížové ovládací šrouby soft, provedení L

více informací

Výkresy

Křížové ovládací šrouby  soft, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0613.5108X20LM85115231020 35,46 CZK
K0613.5108X40LM85115231040 44,62 CZK
K0613.5110X20LM105115231020 50,91 CZK
K0613.5110X40LM105115231040 54,91 CZK
K0613.7608X20LM87619,53013,520 47,48 CZK
K0613.7608X40LM87619,53013,540 47,48 CZK
K0613.7610X20LM107619,53013,520 58,92 CZK
K0613.7610X40LM107619,53013,540 64,92 CZK
K0613.7612X20LM127619,53013,520 59,77 CZK
K0613.7612X30LM127619,53013,530 63,78 CZK
K0613.7612X40LM127619,53013,540 65,78 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33