K0155Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Biopolymer. Pouzdro popř. závitový čep ocel.Provedení: Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný, modře pasivovaný. Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu). Šetření omezených fosilních zdrojů. Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu. Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností). Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty). Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný). Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0155.102051143 | K | přírodní buk | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 19,16 CZK | | K0155.10206143 | K | přírodní buk | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 19,16 CZK | | K0155.10208143 | K | přírodní buk | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 21,16 CZK | | K0155.102081143 | K | přírodní buk | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 33,46 CZK | | K0155.102101143 | K | přírodní buk | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 21,16 CZK | | K0155.10210143 | K | přírodní buk | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 33,46 CZK | | K0155.102121143 | K | přírodní buk | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 33,46 CZK | | K0155.10205190 | K | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 19,16 CZK | | K0155.1020690 | K | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 19,16 CZK | | K0155.1020890 | K | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 21,16 CZK | | K0155.10208190 | K | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 33,46 CZK | | K0155.10210190 | K | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 21,16 CZK | | K0155.1021090 | K | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 33,46 CZK | | K0155.10212190 | K | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 33,46 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Barva základního tělesa | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0155.104061143X15 | L | přírodní buk | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 18,02 CZK | | K0155.10408143X20 | L | přírodní buk | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 18,02 CZK | | K0155.104081143X25 | L | přírodní buk | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 27,74 CZK | | K0155.10410143X25 | L | přírodní buk | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 27,74 CZK | | K0155.104101143X25 | L | přírodní buk | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 45,19 CZK | | K0155.10412143X25 | L | přírodní buk | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 45,19 CZK | | K0155.10406190X15 | L | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 18,02 CZK | | K0155.1040890X20 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 18,02 CZK | | K0155.10408190X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 27,74 CZK | | K0155.1041090X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 27,74 CZK | | K0155.10410190X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 45,19 CZK | | K0155.1041290X25 | L | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 45,19 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|