- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- K0137
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
- K0138
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
- K0141
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické
- K0139
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
- K0144
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
- K0143
Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
- K0140
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
- K1163
Rýhované šrouby, nízké z oceli a nerezové oceli DIN 653
- K0142
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0247
Knoflíky s rýhováním antistatické
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
- K1099
Knoflíky s rýhováním, hliník
- K1223
Rýhované ovládací knoflíky
- K1138
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
- K0680
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K0681
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, odolné vůči vysoké teplotě, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0145
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
- K0146
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
- K0147
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
- K0682
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
- K0613
Křížové ovládací šrouby soft
- K0148
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
- K1089
Křížové ovládací úchytky
- K1017
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
- K0683
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
- K0149
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
- K0150
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez
- K0151
Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny
- K0152
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1016
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K1514
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K1596
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
- K1291
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
- K0155
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K0155
Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0155
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K0154
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K1090
Hvězdicové úchytky
- K0155
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0743
Pojistný pásek
- K0156
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
- K1088
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0276
Pěticípé ovládací úchytky
- K1020
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0183
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
- K1083
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0785
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
- K0980
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
- K1019
Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu
- K0278
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
- K1093
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
- K1297
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
- K1298
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
- K0185
Pěticípé ovládací úchytky
- K0279
Pěticípé ovládací prvky
- K0786
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
- K1378
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
- K0280
Upínací ovládací prvky vysoké
- K0779
Upínací prvky, ergonomické
- K0281
Diskové ovládací prvky
- K0255
Pěticípé hvězdicové rukojeti
- K0255
Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
- K0260
Rýhovaná ovládací kola
- K0261
Rýhovaná ovládací kola ocelové části z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1286
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1287
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1288
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1289
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1308
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0251
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnitřním závitem ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnějším závitem
- K0273
Křídlové ovládací matice nerezové
- K1312
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Křídlové šrouby pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
- K0274
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0274
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby antistatické
- K0274
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
- K0783
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0608
Křídlové matice jednostranné
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing" antistatické
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" z plastu detektovatelného jako kovy
- K0274
Křídlové matice "Miniwing", z vizuálně detektovatelného plastu
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1126
Matice s rukojetí
- K1126
Šrouby s rukojetí
- K0180
Úchytky tvaru T
- K0181
Úchytky tvaru T
- K1871
T-úchyty z plastu
- K1203
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
- K1515
Úchyty tvaru T s vnitřním závitem z nerezové oceli pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoflíky ploché
- K0650
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
- K0158
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
- K0159
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
- K0179
Tyčové rukojeti
- K0253
Kulové ovládací matice a šrouby
- K0253
Kulové úchytky z biopolymeru
- K0254
Kulové ovládací šrouby otočné
- K0248
Rýhované ovládací knoflíky
- K0249
Rýhované ovládací knoflíky s označením
- K0277
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
- K0178
Páčka
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0179Tyčové rukojeti |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305. Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.208X35 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 73,22 CZK | | K0179.208X50 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 73,22 CZK | | K0179.208X65 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 76,93 CZK | | K0179.210X50 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 83,23 CZK | | K0179.210X65 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 84,37 CZK | | K0179.210X80 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 86,09 CZK | | K0179.210X100 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 97,81 CZK | | K0179.212X65 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 102,96 CZK | | K0179.212X80 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 102,96 CZK | | K0179.212X100 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 110,11 CZK | | K0179.212X125 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 113,54 CZK | | K0179.214X80 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 131,27 CZK | | K0179.214X100 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 137,28 CZK | | K0179.214X125 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 140,43 CZK | | K0179.214X160 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 151,01 CZK | | K0179.1208X35 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 86,09 CZK | | K0179.1208X50 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 89,52 CZK | | K0179.1208X65 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 94,38 CZK | | K0179.1210X50 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 102,10 CZK | | K0179.1210X65 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 110,40 CZK | | K0179.1210X80 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 116,97 CZK | | K0179.1210X100 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 125,27 CZK | | K0179.1212X65 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 140,43 CZK | | K0179.1212X80 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 143,00 CZK | | K0179.1212X100 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 153,87 CZK | | K0179.1212X125 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 163,59 CZK | | K0179.1214X80 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 194,48 CZK | | K0179.1214X100 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 195,05 CZK | | K0179.1214X125 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 216,79 CZK | | K0179.1214X160 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 242,24 CZK | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.708X35 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 103,25 CZK | | K0179.708X50 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 103,25 CZK | | K0179.708X65 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 107,54 CZK | | K0179.710X50 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 112,97 CZK | | K0179.710X65 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 117,26 CZK | | K0179.710X80 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 127,27 CZK | | K0179.710X100 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 135,85 CZK | | K0179.712X65 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 131,27 CZK | | K0179.712X80 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 137,85 CZK | | K0179.712X100 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 147,86 CZK | | K0179.712X125 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 167,02 CZK | | K0179.714X80 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 165,88 CZK | | K0179.714X100 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 167,31 CZK | | K0179.714X125 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 175,60 CZK | | K0179.714X160 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 185,61 CZK | | K0179.1708X35 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 131,56 CZK | | K0179.1708X50 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 137,28 CZK | | K0179.1708X65 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 146,15 CZK | | K0179.1710X50 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 159,59 CZK | | K0179.1710X65 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 163,59 CZK | | K0179.1710X80 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 193,05 CZK | | K0179.1710X100 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 199,06 CZK | | K0179.1712X65 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 189,62 CZK | | K0179.1712X80 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 199,63 CZK | | K0179.1712X100 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 209,92 CZK | | K0179.1712X125 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 229,37 CZK | | K0179.1714X80 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 245,39 CZK | | K0179.1714X100 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 255,11 CZK | | K0179.1714X125 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 260,26 CZK | | K0179.1714X160 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 330,04 CZK | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.408X35 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 108,39 CZK | | K0179.408X50 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 109,82 CZK | | K0179.408X65 | ocel | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 110,68 CZK | | K0179.410X50 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 113,54 CZK | | K0179.410X65 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 118,12 CZK | | K0179.410X80 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 120,98 CZK | | K0179.410X100 | ocel | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 129,56 CZK | | K0179.412X65 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 126,98 CZK | | K0179.412X80 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 130,70 CZK | | K0179.412X100 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 136,14 CZK | | K0179.412X125 | ocel | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 159,59 CZK | | K0179.414X80 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 163,31 CZK | | K0179.414X100 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 163,88 CZK | | K0179.414X125 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 173,89 CZK | | K0179.414X160 | ocel | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 176,18 CZK | | K0179.1408X35 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 130,13 CZK | | K0179.1408X50 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 134,42 CZK | | K0179.1408X65 | nerezová ocel | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 138,14 CZK | | K0179.1410X50 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 141,57 CZK | | K0179.1410X65 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 147,29 CZK | | K0179.1410X80 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 151,01 CZK | | K0179.1410X100 | nerezová ocel | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 155,01 CZK | | K0179.1412X65 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 158,73 CZK | | K0179.1412X80 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 165,31 CZK | | K0179.1412X100 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 176,18 CZK | | K0179.1412X125 | nerezová ocel | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 200,49 CZK | | K0179.1414X80 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 244,53 CZK | | K0179.1414X100 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 278,85 CZK | | K0179.1414X125 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 298,87 CZK | | K0179.1414X160 | nerezová ocel | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 327,47 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.608X35 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 109,25 CZK | | K0179.608X50 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 109,25 CZK | | K0179.608X65 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 113,54 CZK | | K0179.610X50 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 118,69 CZK | | K0179.610X65 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 123,84 CZK | | K0179.610X80 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 133,56 CZK | | K0179.610X100 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 142,14 CZK | | K0179.612X65 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 138,42 CZK | | K0179.612X80 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 145,00 CZK | | K0179.612X100 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 155,30 CZK | | K0179.612X125 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 175,89 CZK | | K0179.614X80 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 174,75 CZK | | K0179.614X100 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 176,18 CZK | | K0179.614X125 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 184,76 CZK | | K0179.614X160 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 195,91 CZK | | K0179.1608X35 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 138,71 CZK | | K0179.1608X50 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 144,43 CZK | | K0179.1608X65 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 153,87 CZK | | K0179.1610X50 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 167,60 CZK | | K0179.1610X65 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 172,46 CZK | | K0179.1610X80 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 203,35 CZK | | K0179.1610X100 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 209,35 CZK | | K0179.1612X65 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 199,63 CZK | | K0179.1612X80 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 209,92 CZK | | K0179.1612X100 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 221,08 CZK | | K0179.1612X125 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 241,96 CZK | | K0179.1614X80 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 258,54 CZK | | K0179.1614X100 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 269,13 CZK | | K0179.1614X125 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 273,42 CZK | | K0179.1614X160 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 347,78 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|