Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky trojcípé
K1020

Hvězdicové úchytky trojcípé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami.
Kryt z termoplastu.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Provedení: Úchytka a kryt, černošedé (RAL 7021).
Ocelové části, modře pasivované.
Na vyžádání:Další délky šroubů a barvy.
Ocelové části z nerezové oceli.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1020 Hvězdicové úchytky trojcípé 154 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchytky trojcípé

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1020.18008KM88029,253,53117 124,98 CZK
K1020.18010KM108029,253,53117 124,98 CZK
K1020.18012KM128029,253,53117 136,14 CZK

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnější závit

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1020.18008X15LM88029,253,53115 124,98 CZK
K1020.18008X20LM88029,253,53120 124,98 CZK
K1020.18008X30LM88029,253,53130 128,41 CZK
K1020.18008X40LM88029,253,53140 131,85 CZK
K1020.18008X50LM88029,253,53150 131,85 CZK
K1020.18010X15LM108029,253,53115 131,85 CZK
K1020.18010X20LM108029,253,53120 131,85 CZK
K1020.18010X30LM108029,253,53130 131,85 CZK
K1020.18010X40LM108029,253,53140 136,14 CZK
K1020.18010X50LM108029,253,53150 136,14 CZK
K1020.18012X15LM128029,253,53115 136,14 CZK
K1020.18012X20LM128029,253,53120 136,14 CZK
K1020.18012X30LM128029,253,53130 136,14 CZK
K1020.18012X40LM128029,253,53140 142,43 CZK
K1020.18012X50LM128029,253,53150 142,43 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33