Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Upínací matice z hliníku.
Kleština z oceli.
Provedení
Upínací matice, tvrdě eloxovaná.
Upozornění
Do kleštinového sklíčidla se vkládá obrys upínaného obrobku.

Při opracování obrysů obrobku v upínacím sklíčidle je nutné předpětí 15°.

Pomocí vyrytého čísla stupně lze vždy dosáhnout stejného utahovacího momentu, a to i bez momentového klíče, pro bezpečné upnutí obrobku.

Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.01910 je radiálně 0,025 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,07 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,38 mm.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.04950 je radiálně 0,05 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,1 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,64 mm.

Polohovací nákružek umožňuje přesné uchycení.

Přesnost opakování obrobku: ± 0,02 mm.
Způsob ovládání
Utahování upínací matice se provádí pomocí hákového klíče.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Rozsah dodávky
Provedení A: Tvarový upínač sestávající z upínací matice a kleštiny.

Provedení B: kleština.

Včetně šroubů s válcovou hlavou k upevnění kleštiny. (metrické a palcové)
Odkaz na výkres
1) Šroub s válcovou hlavou

Ostatní zákazníci také zakoupili