- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2063Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel A2.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Ocel, bez povrchové úpravy. Ocel pozinkovaná.Upozornění:Bezpečnostní plechy DIN 5406 slouží k jištění drážkové matice DIN 981. K použití bezpečnostních plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | B | D | D1 | D2 | E | F | S | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2063.0010 | ocel | bez povrchové úpravy | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.0010 | | | 12,01 CZK | | K2063.0012 | ocel | bez povrchové úpravy | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.0012 | | | 12,01 CZK | | K2063.0015 | ocel | bez povrchové úpravy | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.0015 | | | 12,01 CZK | | K2063.0017 | ocel | bez povrchové úpravy | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.0017 | | | 12,01 CZK | | K2063.0020 | ocel | bez povrchové úpravy | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.0020 | | | 12,01 CZK | | K2063.0025 | ocel | bez povrchové úpravy | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.0025 | | | 12,01 CZK | | K2063.0030 | ocel | bez povrchové úpravy | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.0030 | | | 12,01 CZK | | K2063.0035 | ocel | bez povrchové úpravy | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.0035 | | | 16,30 CZK | | K2063.0040 | ocel | bez povrchové úpravy | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.0040 | | | 16,30 CZK | | K2063.0045 | ocel | bez povrchové úpravy | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.0045 | | | 19,45 CZK | | K2063.0050 | ocel | bez povrchové úpravy | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.0050 | | | 26,31 CZK | | K2063.0055 | ocel | bez povrchové úpravy | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.0055 | | | 29,46 CZK | | K2063.0060 | ocel | bez povrchové úpravy | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.0060 | | | 31,17 CZK | | K2063.0065 | ocel | bez povrchové úpravy | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.0065 | | | 33,18 CZK | | K2063.0070 | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.0070 | | | 36,04 CZK | | K2063.0075 | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.0075 | | | 43,19 CZK | | K2063.0080 | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.0080 | | | 64,06 CZK | | K2063.0085 | ocel | bez povrchové úpravy | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.0085 | | | 71,21 CZK | | K2063.0090 | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.0090 | | | 81,51 CZK | | K2063.0095 | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.0095 | | | 86,94 CZK | | K2063.0100 | ocel | bez povrchové úpravy | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.0100 | | | 92,66 CZK | | K2063.1010 | ocel | pozinkovaný | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.010 | | | 12,01 CZK | | K2063.1012 | ocel | pozinkovaný | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.012 | | | 12,01 CZK | | K2063.1015 | ocel | pozinkovaný | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.015 | | | 12,01 CZK | | K2063.1017 | ocel | pozinkovaný | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.017 | | | 12,01 CZK | | K2063.1020 | ocel | pozinkovaný | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.020 | | | 12,01 CZK | | K2063.1025 | ocel | pozinkovaný | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.025 | | | 12,01 CZK | | K2063.1030 | ocel | pozinkovaný | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.030 | | | 12,01 CZK | | K2063.1035 | ocel | pozinkovaný | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.035 | | | 16,30 CZK | | K2063.1040 | ocel | pozinkovaný | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.040 | | | 16,30 CZK | | K2063.1045 | ocel | pozinkovaný | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.045 | | | 19,45 CZK | | K2063.1050 | ocel | pozinkovaný | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.050 | | | 26,31 CZK | | K2063.1055 | ocel | pozinkovaný | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.055 | | | 29,46 CZK | | K2063.1060 | ocel | pozinkovaný | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.060 | | | 31,17 CZK | | K2063.1065 | ocel | pozinkovaný | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.065 | | | 33,18 CZK | | K2063.1070 | ocel | pozinkovaný | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.070 | | | 36,04 CZK | | K2063.1075 | ocel | pozinkovaný | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.075 | | | 43,19 CZK | | K2063.1080 | ocel | pozinkovaný | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.080 | | | 64,06 CZK | | K2063.1085 | ocel | pozinkovaný | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.085 | | | 71,21 CZK | | K2063.1090 | ocel | pozinkovaný | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.090 | | | 81,51 CZK | | K2063.1095 | ocel | pozinkovaný | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.095 | | | 86,94 CZK | | K2063.1100 | ocel | pozinkovaný | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.100 | | | 92,66 CZK | | K2063.2010 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.1010 | | | 53,77 CZK | | K2063.2012 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.1012 | | | 53,77 CZK | | K2063.2015 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.1015 | | | 53,77 CZK | | K2063.2017 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.1017 | | | 53,77 CZK | | K2063.2020 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.1020 | | | 61,49 CZK | | K2063.2025 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.1025 | | | 73,50 CZK | | K2063.2030 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.1030 | | | 84,66 CZK | | K2063.2035 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6 | 35 | 57 | 44 | 5 | 32,5 | 1,25 | K2060.1035 | | | 112,68 CZK | | K2063.2040 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.1040 | | | 136,14 CZK | | K2063.2045 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.1045 | | | 150,15 CZK | | K2063.2050 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.1050 | | | 158,16 CZK | | K2063.2055 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.1055 | | | 201,34 CZK | | K2063.2060 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.1060 | | | 208,49 CZK | | K2063.2065 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.1065 | | | 222,51 CZK | | K2063.2070 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.1070 | | | 242,53 CZK | | K2063.2075 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.1075 | | | 267,12 CZK | | K2063.2080 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.1080 | | | 292,86 CZK | | K2063.2085 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.1085 | | | 302,30 CZK | | K2063.2090 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.1090 | | | 310,88 CZK | | K2063.2095 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.1095 | | | 323,75 CZK | | K2063.2100 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.1100 | | | 376,66 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|