- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1647Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Šroubový systém Hygienic DESIGN byl vyvinut speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Rychlé a snadné vkládání výrobku díky předem namontovanému těsnicímu kroužku doplňuje celkové balení.Materiál:Šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM). Provedení: Šroub se šestihrannou hlavou: nerezová ocel, leštěná nebo neleštěná. Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).Upozornění:Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí mít drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C (POM).Přednosti:Předmontovaný, vyměnitelný těsnicí kroužek. Potravinářské materiály. Geometrie optimalizovaná pro čištění.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Pozor:Vhodnost šroubení Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.Příslušenství:Těsnicí kroužky K1649. Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648. Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361. Očkový / otevřený klíč s ochranným nástavcem K1362.Provedení závitu:M4 - M16.Rozsah dodávkyŠroub se šestihrannou hlavou včet. těsnění.Odkaz na výkres:1) Šroub se šestihrannou hlavou 2) Těsnicí kroužek Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Povrch základního tělesa | B | D | D1 | D2 | H | K | L | L1 | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1647.1104X08 | A | bez dříku | leštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 129,27 CZK | | K1647.1104X10 | A | bez dříku | leštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 130,42 CZK | | K1647.1104X12 | A | bez dříku | leštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 132,13 CZK | | K1647.1104X16 | A | bez dříku | leštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 136,42 CZK | | K1647.1104X20 | A | bez dříku | leštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 141,57 CZK | | K1647.1104X25 | B | s dříkem | leštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 149,86 CZK | | K1647.1104X30 | B | s dříkem | leštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 155,30 CZK | | K1647.1104X35 | B | s dříkem | leštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 162,73 CZK | | K1647.1104X40 | B | s dříkem | leštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 170,46 CZK | | K1647.1105X10 | A | bez dříku | leštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 114,69 CZK | | K1647.1105X12 | A | bez dříku | leštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 115,83 CZK | | K1647.1105X16 | A | bez dříku | leštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 117,26 CZK | | K1647.1105X20 | A | bez dříku | leštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 125,27 CZK | | K1647.1105X25 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 129,84 CZK | | K1647.1105X30 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 142,43 CZK | | K1647.1105X35 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 155,30 CZK | | K1647.1105X40 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 167,02 CZK | | K1647.1105X45 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 191,62 CZK | | K1647.1105X50 | B | s dříkem | leštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 214,50 CZK | | K1647.1106X12 | A | bez dříku | leštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 138,71 CZK | | K1647.1106X16 | A | bez dříku | leštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 140,71 CZK | | K1647.1106X20 | A | bez dříku | leštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 145,00 CZK | | K1647.1106X25 | A | bez dříku | leštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 153,30 CZK | | K1647.1106X30 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 163,88 CZK | | K1647.1106X35 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 177,89 CZK | | K1647.1106X40 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 189,33 CZK | | K1647.1106X45 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 202,77 CZK | | K1647.1106X50 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 219,65 CZK | | K1647.1106X60 | B | s dříkem | leštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 294,01 CZK | | K1647.1108X16 | A | bez dříku | leštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 214,50 CZK | | K1647.1108X20 | A | bez dříku | leštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 218,50 CZK | | K1647.1108X25 | A | bez dříku | leštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 227,94 CZK | | K1647.1108X30 | A | bez dříku | leštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 234,52 CZK | | K1647.1108X35 | A | bez dříku | leštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 249,96 CZK | | K1647.1108X40 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 264,55 CZK | | K1647.1108X45 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 287,43 CZK | | K1647.1108X50 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 302,59 CZK | | K1647.1108X60 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 335,48 CZK | | K1647.1108X70 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 360,07 CZK | | K1647.1108X80 | B | s dříkem | leštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 438,15 CZK | | K1647.1110X20 | A | bez dříku | leštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 272,56 CZK | | K1647.1110X25 | A | bez dříku | leštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 276,56 CZK | | K1647.1110X30 | A | bez dříku | leštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 286,86 CZK | | K1647.1110X35 | A | bez dříku | leštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 304,59 CZK | | K1647.1110X40 | A | bez dříku | leštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 331,47 CZK | | K1647.1110X45 | B | s dříkem | leštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 348,63 CZK | | K1647.1110X50 | B | s dříkem | leštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 369,80 CZK | | K1647.1110X60 | B | s dříkem | leštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 397,83 CZK | | K1647.1110X70 | B | s dříkem | leštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 436,44 CZK | | K1647.1110X80 | B | s dříkem | leštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 473,33 CZK | | K1647.1112X25 | A | bez dříku | leštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 441,30 CZK | | K1647.1112X30 | A | bez dříku | leštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 483,34 CZK | | K1647.1112X35 | A | bez dříku | leštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 490,49 CZK | | K1647.1112X40 | A | bez dříku | leštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 500,50 CZK | | K1647.1112X45 | A | bez dříku | leštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 533,68 CZK | | K1647.1112X50 | B | s dříkem | leštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 553,98 CZK | | K1647.1112X60 | B | s dříkem | leštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 603,46 CZK | | K1647.1112X70 | B | s dříkem | leštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 654,08 CZK | | K1647.1112X80 | B | s dříkem | leštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 764,76 CZK | | K1647.1116X30 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 615,19 CZK | | K1647.1116X35 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 633,20 CZK | | K1647.1116X40 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 648,65 CZK | | K1647.1116X45 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 681,54 CZK | | K1647.1116X50 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 722,15 CZK | | K1647.1116X60 | A | bez dříku | leštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 760,76 CZK | | K1647.1116X70 | B | s dříkem | leštěno | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 841,41 CZK | | K1647.1116X80 | B | s dříkem | leštěno | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 922,92 CZK | | K1647.2104X08 | A | bez dříku | neleštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 8 | 5,9 | 3 | 7 | | | 109,82 CZK | | K1647.2104X10 | A | bez dříku | neleštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 10 | 5,9 | 3 | 7 | | | 110,68 CZK | | K1647.2104X12 | A | bez dříku | neleštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 12 | 5,9 | 3 | 7 | | | 112,40 CZK | | K1647.2104X16 | A | bez dříku | neleštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 16 | 5,9 | 3 | 7 | | | 115,83 CZK | | K1647.2104X20 | A | bez dříku | neleštěno | - | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 20 | 5,9 | 3 | 7 | | | 120,41 CZK | | K1647.2104X25 | B | s dříkem | neleštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 25 | 5,9 | 3 | 7 | | | 127,27 CZK | | K1647.2104X30 | B | s dříkem | neleštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 30 | 5,9 | 3 | 7 | | | 132,13 CZK | | K1647.2104X35 | B | s dříkem | neleštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 35 | 5,9 | 3 | 7 | | | 138,71 CZK | | K1647.2104X40 | B | s dříkem | neleštěno | 14 | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 40 | 5,9 | 3 | 7 | | | 145,00 CZK | | K1647.2105X10 | A | bez dříku | neleštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 10 | 7,4 | 3 | 8 | | | 97,53 CZK | | K1647.2105X12 | A | bez dříku | neleštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 12 | 7,4 | 3 | 8 | | | 98,38 CZK | | K1647.2105X16 | A | bez dříku | neleštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 16 | 7,4 | 3 | 8 | | | 99,81 CZK | | K1647.2105X20 | A | bez dříku | neleštěno | - | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 20 | 7,4 | 3 | 8 | | | 106,39 CZK | | K1647.2105X25 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 25 | 7,4 | 3 | 8 | | | 110,11 CZK | | K1647.2105X30 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 30 | 7,4 | 3 | 8 | | | 121,26 CZK | | K1647.2105X35 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 35 | 7,4 | 3 | 8 | | | 132,13 CZK | | K1647.2105X40 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 40 | 7,4 | 3 | 8 | | | 142,14 CZK | | K1647.2105X45 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 45 | 7,4 | 3 | 8 | | | 162,73 CZK | | K1647.2105X50 | B | s dříkem | neleštěno | 16 | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 50 | 7,4 | 3 | 8 | | | 182,47 CZK | | K1647.2106X12 | A | bez dříku | neleštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 12 | 9,1 | 3 | 10 | | | 117,83 CZK | | K1647.2106X16 | A | bez dříku | neleštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 16 | 9,1 | 3 | 10 | | | 119,55 CZK | | K1647.2106X20 | A | bez dříku | neleštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 20 | 9,1 | 3 | 10 | | | 123,27 CZK | | K1647.2106X25 | A | bez dříku | neleštěno | - | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 25 | 9,1 | 3 | 10 | | | 130,42 CZK | | K1647.2106X30 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 30 | 9,1 | 3 | 10 | | | 139,57 CZK | | K1647.2106X35 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 35 | 9,1 | 3 | 10 | | | 151,29 CZK | | K1647.2106X40 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 40 | 9,1 | 3 | 10 | | | 161,30 CZK | | K1647.2106X45 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 45 | 9,1 | 3 | 10 | | | 172,46 CZK | | K1647.2106X50 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 50 | 9,1 | 3 | 10 | | | 186,47 CZK | | K1647.2106X60 | B | s dříkem | neleštěno | 18 | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 60 | 9,1 | 3 | 10 | | | 249,96 CZK | | K1647.2108X16 | A | bez dříku | neleštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 16 | 11,7 | 3 | 13 | | | 182,47 CZK | | K1647.2108X20 | A | bez dříku | neleštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 20 | 11,7 | 3 | 13 | | | 185,61 CZK | | K1647.2108X25 | A | bez dříku | neleštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 25 | 11,7 | 3 | 13 | | | 193,91 CZK | | K1647.2108X30 | A | bez dříku | neleštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 30 | 11,7 | 3 | 13 | | | 199,34 CZK | | K1647.2108X35 | A | bez dříku | neleštěno | - | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 35 | 11,7 | 3 | 13 | | | 212,21 CZK | | K1647.2108X40 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 40 | 11,7 | 3 | 13 | | | 224,80 CZK | | K1647.2108X45 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 45 | 11,7 | 3 | 13 | | | 244,53 CZK | | K1647.2108X50 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 50 | 11,7 | 3 | 13 | | | 257,40 CZK | | K1647.2108X60 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 60 | 11,7 | 3 | 13 | | | 285,14 CZK | | K1647.2108X70 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 70 | 11,7 | 3 | 13 | | | 305,73 CZK | | K1647.2108X80 | B | s dříkem | neleštěno | 22 | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 80 | 11,7 | 3 | 13 | | | 372,66 CZK | | K1647.2110X20 | A | bez dříku | neleštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 20 | 15 | 4 | 16 | | | 231,66 CZK | | K1647.2110X25 | A | bez dříku | neleštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 25 | 15 | 4 | 16 | | | 234,81 CZK | | K1647.2110X30 | A | bez dříku | neleštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 30 | 15 | 4 | 16 | | | 243,96 CZK | | K1647.2110X35 | A | bez dříku | neleštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 35 | 15 | 4 | 16 | | | 259,12 CZK | | K1647.2110X40 | A | bez dříku | neleštěno | - | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 40 | 15 | 4 | 16 | | | 282,00 CZK | | K1647.2110X45 | B | s dříkem | neleštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 45 | 15 | 4 | 16 | | | 296,30 CZK | | K1647.2110X50 | B | s dříkem | neleštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 50 | 15 | 4 | 16 | | | 314,03 CZK | | K1647.2110X60 | B | s dříkem | neleštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 60 | 15 | 4 | 16 | | | 338,05 CZK | | K1647.2110X70 | B | s dříkem | neleštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 70 | 15 | 4 | 16 | | | 371,23 CZK | | K1647.2110X80 | B | s dříkem | neleštěno | 26 | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 80 | 15 | 4 | 16 | | | 402,40 CZK | | K1647.2112X25 | A | bez dříku | neleštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 25 | 16,1 | 5 | 18 | | | 374,66 CZK | | K1647.2112X30 | A | bez dříku | neleštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 30 | 16,1 | 5 | 18 | | | 410,41 CZK | | K1647.2112X35 | A | bez dříku | neleštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 35 | 16,1 | 5 | 18 | | | 416,99 CZK | | K1647.2112X40 | A | bez dříku | neleštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 40 | 16,1 | 5 | 18 | | | 425,57 CZK | | K1647.2112X45 | A | bez dříku | neleštěno | - | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 45 | 16,1 | 5 | 18 | | | 453,88 CZK | | K1647.2112X50 | B | s dříkem | neleštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 50 | 16,1 | 5 | 18 | | | 471,04 CZK | | K1647.2112X60 | B | s dříkem | neleštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 60 | 16,1 | 5 | 18 | | | 513,08 CZK | | K1647.2112X70 | B | s dříkem | neleštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 70 | 16,1 | 5 | 18 | | | 555,98 CZK | | K1647.2112X80 | B | s dříkem | neleštěno | 30 | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 80 | 16,1 | 5 | 18 | | | 650,08 CZK | | K1647.2116X30 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 30 | 21,8 | 6 | 24 | | | 523,09 CZK | | K1647.2116X35 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 35 | 21,8 | 6 | 24 | | | 538,54 CZK | | K1647.2116X40 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 40 | 21,8 | 6 | 24 | | | 551,41 CZK | | K1647.2116X45 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 45 | 21,8 | 6 | 24 | | | 579,15 CZK | | K1647.2116X50 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 50 | 21,8 | 6 | 24 | | | 614,04 CZK | | K1647.2116X60 | A | bez dříku | neleštěno | - | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 60 | 21,8 | 6 | 24 | | | 646,65 CZK | | K1647.2116X70 | B | s dříkem | neleštěno | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 70 | 21,8 | 6 | 24 | | | 714,71 CZK | | K1647.2116X80 | B | s dříkem | neleštěno | 38 | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 80 | 21,8 | 6 | 24 | | | 784,21 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|