- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1917Matice do drážky DIN 1804 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementační ocel.
Nerezoví ocel A2.Provedení: Provedení W = brynýrováno, provedení H = kaleno a rovinné plochy broušeny.Upozornění:Provedení H je cementované a kalené, s výjimkou závitu. Obě rovinné plochy jsou broušené.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Šířka drážky B podle DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1917.110 | W | cementační ocel | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 54,91 CZK | | K1917.112 | W | cementační ocel | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 58,92 CZK | | K1917.114 | W | cementační ocel | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 67,78 CZK | | K1917.116 | W | cementační ocel | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 70,93 CZK | | K1917.118 | W | cementační ocel | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 69,50 CZK | | K1917.120 | W | cementační ocel | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 78,08 CZK | | K1917.122 | W | cementační ocel | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 77,51 CZK | | K1917.124 | W | cementační ocel | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 80,94 CZK | | K1917.126 | W | cementační ocel | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 112,68 CZK | | K1917.128 | W | cementační ocel | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 123,55 CZK | | K1917.130 | W | cementační ocel | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 126,98 CZK | | K1917.132 | W | cementační ocel | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 128,99 CZK | | K1917.135 | W | cementační ocel | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 141,28 CZK | | K1917.138 | W | cementační ocel | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 157,59 CZK | | K1917.140 | W | cementační ocel | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 177,89 CZK | | K1917.142 | W | cementační ocel | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 177,89 CZK | | K1917.210 | H | cementační ocel | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | na požádání | | K1917.212 | H | cementační ocel | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | na požádání | | K1917.214 | H | cementační ocel | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | na požádání | | K1917.216 | H | cementační ocel | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | na požádání | | K1917.218 | H | cementační ocel | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | na požádání | | K1917.220 | H | cementační ocel | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | na požádání | | K1917.222 | H | cementační ocel | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | na požádání | | K1917.224 | H | cementační ocel | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | na požádání | | K1917.226 | H | cementační ocel | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | na požádání | | K1917.228 | H | cementační ocel | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | na požádání | | K1917.230 | H | cementační ocel | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | na požádání | | K1917.232 | H | cementační ocel | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | na požádání | | K1917.235 | H | cementační ocel | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | na požádání | | K1917.238 | H | cementační ocel | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | na požádání | | K1917.240 | H | cementační ocel | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | na požádání | | K1917.242 | H | cementační ocel | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | na požádání | | K1917.310 | - | nerezová ocel A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 121,55 CZK | | K1917.312 | - | nerezová ocel A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 129,84 CZK | | K1917.314 | - | nerezová ocel A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 148,43 CZK | | K1917.316 | - | nerezová ocel A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 156,44 CZK | | K1917.318 | - | nerezová ocel A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 153,01 CZK | | K1917.320 | - | nerezová ocel A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 171,89 CZK | | K1917.322 | - | nerezová ocel A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 170,74 CZK | | K1917.324 | - | nerezová ocel A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 178,46 CZK | | K1917.326 | - | nerezová ocel A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 247,39 CZK | | K1917.328 | - | nerezová ocel A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 272,27 CZK | | K1917.330 | - | nerezová ocel A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 278,85 CZK | | K1917.332 | - | nerezová ocel A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 283,43 CZK | | K1917.335 | - | nerezová ocel A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 310,88 CZK | | K1917.338 | - | nerezová ocel A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 346,63 CZK | | K1917.340 | - | nerezová ocel A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 391,82 CZK | | K1917.342 | - | nerezová ocel A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 391,82 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|