- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2060Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.
Nerezová ocel A2.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Ocel, bez povrchové úpravy. Ocel pozinkovaná.Upozornění:Hřídelové matice se používají hlavně k upevnění ložisek na hřídeli. Dále lze hřídelové matice využít k zajištění ozubených kol, řemenic a jiných strojních částí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D1 | D2 | D3 | H | B=šířka drážky | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2060.0010 | ocel | bez povrchové úpravy | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 39,75 CZK | | K2060.0012 | ocel | bez povrchové úpravy | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 39,75 CZK | | K2060.0015 | ocel | bez povrchové úpravy | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 39,75 CZK | | K2060.0017 | ocel | bez povrchové úpravy | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 39,75 CZK | | K2060.0020 | ocel | bez povrchové úpravy | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 42,04 CZK | | K2060.0025 | ocel | bez povrchové úpravy | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 51,77 CZK | | K2060.0030 | ocel | bez povrchové úpravy | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 58,34 CZK | | K2060.0035 | ocel | bez povrchové úpravy | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 67,78 CZK | | K2060.0040 | ocel | bez povrchové úpravy | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 77,79 CZK | | K2060.0045 | ocel | bez povrchové úpravy | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 88,37 CZK | | K2060.0050 | ocel | bez povrchové úpravy | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 93,24 CZK | | K2060.0055 | ocel | bez povrchové úpravy | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 104,96 CZK | | K2060.0060 | ocel | bez povrchové úpravy | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 118,69 CZK | | K2060.0065 | ocel | bez povrchové úpravy | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 132,42 CZK | | K2060.0070 | ocel | bez povrchové úpravy | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 162,73 CZK | | K2060.0075 | ocel | bez povrchové úpravy | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 171,03 CZK | | K2060.0080 | ocel | bez povrchové úpravy | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 227,94 CZK | | K2060.0085 | ocel | bez povrchové úpravy | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 269,70 CZK | | K2060.0090 | ocel | bez povrchové úpravy | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 331,19 CZK | | K2060.0095 | ocel | bez povrchové úpravy | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 393,54 CZK | | K2060.0100 | ocel | bez povrchové úpravy | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 423,85 CZK | | K2060.010 | ocel | pozinkovaný | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 47,19 CZK | | K2060.012 | ocel | pozinkovaný | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 47,19 CZK | | K2060.015 | ocel | pozinkovaný | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 47,19 CZK | | K2060.017 | ocel | pozinkovaný | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 47,19 CZK | | K2060.020 | ocel | pozinkovaný | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 50,34 CZK | | K2060.025 | ocel | pozinkovaný | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 61,78 CZK | | K2060.030 | ocel | pozinkovaný | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 69,78 CZK | | K2060.035 | ocel | pozinkovaný | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 80,94 CZK | | K2060.040 | ocel | pozinkovaný | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 93,52 CZK | | K2060.045 | ocel | pozinkovaný | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 105,82 CZK | | K2060.050 | ocel | pozinkovaný | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 111,83 CZK | | K2060.055 | ocel | pozinkovaný | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 125,84 CZK | | K2060.060 | ocel | pozinkovaný | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 142,14 CZK | | K2060.065 | ocel | pozinkovaný | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 159,30 CZK | | K2060.070 | ocel | pozinkovaný | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 194,77 CZK | | K2060.075 | ocel | pozinkovaný | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 204,20 CZK | | K2060.080 | ocel | pozinkovaný | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 273,42 CZK | | K2060.085 | ocel | pozinkovaný | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 323,47 CZK | | K2060.090 | ocel | pozinkovaný | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 397,83 CZK | | K2060.095 | ocel | pozinkovaný | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 472,19 CZK | | K2060.100 | ocel | pozinkovaný | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 507,94 CZK | | K2060.1010 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 109,25 CZK | | K2060.1012 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 118,40 CZK | | K2060.1015 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 125,55 CZK | | K2060.1017 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 118,40 CZK | | K2060.1020 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 139,57 CZK | | K2060.1025 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 153,58 CZK | | K2060.1030 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 185,33 CZK | | K2060.1035 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 231,95 CZK | | K2060.1040 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 309,74 CZK | | K2060.1045 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 378,66 CZK | | K2060.1050 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 436,72 CZK | | K2060.1055 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 514,80 CZK | | K2060.1060 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 556,27 CZK | | K2060.1065 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 633,20 CZK | | K2060.1070 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 741,31 CZK | | K2060.1075 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 850,56 CZK | | K2060.1080 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 1 028,46 CZK | | K2060.1085 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 1 135,71 CZK | | K2060.1090 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 1 386,53 CZK | | K2060.1095 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 1 529,24 CZK | | K2060.1100 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 1 667,09 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|