- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1960Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Třída pevnosti min. 4.6 pozinkováno. Třída pevnosti 8.8 bez povrchové úpravy nebo pozinkováno. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Závitové tyče se dodávají pouze v délce 1000 mm. Závitové tyče velikosti M3 a M4 mohou prokázat ve stavu při dodávce menší ohyby.
U provedení bez povrchové úpravy může z technických důvodů docházet k šedým a černým povrchům.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Provedení 1 | Třída pevnosti | D | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1960.031 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M3 | 1000 | | | 71,79 CZK | | K1960.041 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M4 | 1000 | | | 84,37 CZK | | K1960.051 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M5 | 1000 | | | 103,53 CZK | | K1960.061 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M6 | 1000 | | | 115,54 CZK | | K1960.081 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M8 | 1000 | | | 133,28 CZK | | K1960.101 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M10 | 1000 | | | 159,87 CZK | | K1960.121 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M12 | 1000 | | | 246,82 CZK | | K1960.161 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M16 | 1000 | | | 334,05 CZK | | K1960.201 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M20 | 1000 | | | 508,22 CZK | | K1960.241 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M24 | 1000 | | | 711,85 CZK | | K1960.301 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M30 | 1000 | | | 805,95 CZK | | K1960.361 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M36 | 1000 | | | 1 009,58 CZK | | K1960.1041 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M4 | 1000 | | | 377,52 CZK | | K1960.1051 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M5 | 1000 | | | 279,71 CZK | | K1960.1061 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M6 | 1000 | | | 286,86 CZK | | K1960.1081 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M8 | 1000 | | | 224,22 CZK | | K1960.1101 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M10 | 1000 | | | 151,01 CZK | | K1960.1121 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M12 | 1000 | | | 220,51 CZK | | K1960.1161 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M16 | 1000 | | | 422,14 CZK | | K1960.1201 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M20 | 1000 | | | 706,71 CZK | | K1960.1241 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M24 | 1000 | | | 950,38 CZK | | K1960.1301 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M30 | 1000 | | | 945,52 CZK | | K1960.05 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M5 | 1000 | | | 171,60 CZK | | K1960.06 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M6 | 1000 | | | 191,33 CZK | | K1960.08 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M8 | 1000 | | | 220,51 CZK | | K1960.10 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M10 | 1000 | | | 264,55 CZK | | K1960.12 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M12 | 1000 | | | 410,12 CZK | | K1960.14 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M14 | 1000 | | | 555,13 CZK | | K1960.16 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M16 | 1000 | | | 555,13 CZK | | K1960.18 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M18 | 1000 | | | 845,70 CZK | | K1960.20 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M20 | 1000 | | | 845,70 CZK | | K1960.22 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M22 | 1000 | | | 1 184,33 CZK | | K1960.24 | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1 184,33 CZK | | K1960.043 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M4 | 1000 | | | 139,85 CZK | | K1960.053 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M5 | 1000 | | | 173,03 CZK | | K1960.063 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M6 | 1000 | | | 192,76 CZK | | K1960.083 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M8 | 1000 | | | 222,51 CZK | | K1960.103 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M10 | 1000 | | | 266,55 CZK | | K1960.123 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M12 | 1000 | | | 411,84 CZK | | K1960.143 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M14 | 1000 | | | 556,84 CZK | | K1960.163 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M16 | 1000 | | | 556,84 CZK | | K1960.183 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M18 | 1000 | | | 847,13 CZK | | K1960.203 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M20 | 1000 | | | 847,13 CZK | | K1960.223 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M22 | 1000 | | | 1 185,76 CZK | | K1960.243 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1 185,76 CZK | | K1960.303 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M30 | 1000 | | | 1 342,20 CZK | | K1960.363 | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M36 | 1000 | | | 1 682,25 CZK | | K1960.1063 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M6 | 1000 | | | 117,26 CZK | | K1960.1083 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M8 | 1000 | | | 197,63 CZK | | K1960.1103 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M10 | 1000 | | | 313,17 CZK | | K1960.1123 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M12 | 1000 | | | 409,55 CZK | | K1960.1163 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M16 | 1000 | | | 723,58 CZK | | K1960.1203 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M20 | 1000 | | | 1 128,84 CZK | | K1960.1243 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M24 | 1000 | | | 1 633,35 CZK | | K1960.1303 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M30 | 1000 | | | 2 301,44 CZK | | K1960.1363 | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M36 | 1000 | | | 2 709,56 CZK | | K1960.052 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M5 | 1000 | | | 203,06 CZK | | K1960.062 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M6 | 1000 | | | 221,94 CZK | | K1960.082 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M8 | 1000 | | | 274,85 CZK | | K1960.102 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M10 | 1000 | | | 382,38 CZK | | K1960.122 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M12 | 1000 | | | 563,99 CZK | | K1960.162 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M16 | 1000 | | | 898,33 CZK | | K1960.182 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M18 | 1000 | | | 1 019,88 CZK | | K1960.202 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M20 | 1000 | | | 1 488,06 CZK | | K1960.222 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M22 | 1000 | | | 1 596,45 CZK | | K1960.242 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M24 | 1000 | | | 1 774,34 CZK | | K1960.1042 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M4 | 1000 | | | 202,77 CZK | | K1960.1052 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M5 | 1000 | | | 223,94 CZK | | K1960.1062 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M6 | 1000 | | | 244,24 CZK | | K1960.1082 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M8 | 1000 | | | 302,59 CZK | | K1960.1102 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M10 | 1000 | | | 420,13 CZK | | K1960.1122 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M12 | 1000 | | | 620,33 CZK | | K1960.1162 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M16 | 1000 | | | 988,13 CZK | | K1960.1202 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M20 | 1000 | | | 1 636,49 CZK | | K1960.1242 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M24 | 1000 | | | 1 951,66 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|