- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1159Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | DK | K | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1159.05X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 20,59 CZK | | K1159.05X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 24,02 CZK | | K1159.05X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 31,17 CZK | | K1159.05X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 37,47 CZK | | K1159.06X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 14,87 CZK | | K1159.06X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 17,16 CZK | | K1159.06X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 19,45 CZK | | K1159.06X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 24,60 CZK | | K1159.06X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 70,07 CZK | | K1159.06X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 80,08 CZK | | K1159.08X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 28,31 CZK | | K1159.08X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 32,89 CZK | | K1159.08X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 40,90 CZK | | K1159.08X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 52,34 CZK | | K1159.08X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 88,95 CZK | | K1159.10X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 40,90 CZK | | K1159.10X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 59,49 CZK | | K1159.10X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 66,92 CZK | | K1159.10X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 73,50 CZK | | K1159.10X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 106,39 CZK | | K1159.10X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 117,26 CZK | | K1159.12X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 98,10 CZK | | K1159.12X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 109,54 CZK | | K1159.12X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 130,70 CZK | | K1159.405X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 20,88 CZK | | K1159.405X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 32,03 CZK | | K1159.405X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 38,04 CZK | | K1159.406X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 15,16 CZK | | K1159.406X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 17,73 CZK | | K1159.406X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 20,02 CZK | | K1159.406X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 25,17 CZK | | K1159.406X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 29,46 CZK | | K1159.406X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 70,93 CZK | | K1159.406X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 80,94 CZK | | K1159.408X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 28,60 CZK | | K1159.408X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 33,46 CZK | | K1159.408X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 41,76 CZK | | K1159.408X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 53,20 CZK | | K1159.408X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 89,80 CZK | | K1159.408X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 101,82 CZK | | K1159.410X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 41,47 CZK | | K1159.410X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 60,06 CZK | | K1159.410X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 67,78 CZK | | K1159.410X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 74,65 CZK | | K1159.410X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 107,25 CZK | | K1159.410X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 118,69 CZK | | K1159.412X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 94,67 CZK | | K1159.412X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 98,67 CZK | | K1159.412X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 110,40 CZK | | K1159.412X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 131,85 CZK | | K1159.105X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 32,03 CZK | | K1159.105X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 47,48 CZK | | K1159.106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 22,88 CZK | | K1159.106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 26,88 CZK | | K1159.106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 30,03 CZK | | K1159.106X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 37,47 CZK | | K1159.106X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 44,62 CZK | | K1159.106X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 106,68 CZK | | K1159.106X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 121,84 CZK | | K1159.108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 43,47 CZK | | K1159.108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 50,34 CZK | | K1159.108X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 62,35 CZK | | K1159.108X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 80,08 CZK | | K1159.108X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 135,28 CZK | | K1159.108X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 152,72 CZK | | K1159.110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 62,06 CZK | | K1159.110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 89,80 CZK | | K1159.110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 101,53 CZK | | K1159.110X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 111,83 CZK | | K1159.110X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 161,88 CZK | | K1159.110X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 177,32 CZK | | K1159.112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 141,86 CZK | | K1159.112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 148,43 CZK | | K1159.112X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 165,31 CZK | | K1159.112X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 198,48 CZK | | K1159.605X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 37,75 CZK | | K1159.605X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 57,49 CZK | | K1159.605X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 69,21 CZK | | K1159.606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 26,88 CZK | | K1159.606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 32,32 CZK | | K1159.606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 36,32 CZK | | K1159.606X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 45,19 CZK | | K1159.606X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 53,48 CZK | | K1159.606X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 128,13 CZK | | K1159.606X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 146,15 CZK | | K1159.608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 52,05 CZK | | K1159.608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 60,35 CZK | | K1159.608X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 75,22 CZK | | K1159.608X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 95,81 CZK | | K1159.608X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 162,45 CZK | | K1159.608X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 183,04 CZK | | K1159.610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 74,65 CZK | | K1159.610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 107,54 CZK | | K1159.610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 121,55 CZK | | K1159.610X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 133,85 CZK | | K1159.610X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 193,34 CZK | | K1159.610X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 212,78 CZK | | K1159.612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 177,89 CZK | | K1159.612X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 237,38 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|