Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
K1493

Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:

Pouze v kombinaci s těsnicí podložkou Hygienic USIT® lze zaručit utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Leštěné uzavřené matice mají drsnost povrchu Ra < 0,8 µm. Dále jsou vnitřní přechody zhotoveny s minimálním poloměrem 3 mm, což zaručuje zamezení ulpívání částeček prachu a snadné čištění.

Uzavřená matice s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.

Materiál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:

Certifikát EHEDG je platný pouze při použití se speciálně uzpůsobenou těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.

Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:

Těsnicí podložka K1491 Hygienic USIT®.
Šroub s šestihrannou hlavou s nákružkem K1492.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.

Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1493 Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® 268 kB
 Technické informace pro Hygienic USIT® 341 kB
 Utahovací momenty 36 kB

Výkresy

Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HRSWTCADPřís.CenaObjednat
K1493.04M410,890,4574,8 70,07 CZK
K1493.05M511,8110,586 81,51 CZK
K1493.06M614130,55107,2 87,23 CZK
K1493.08M818160,6139,6 127,56 CZK
K1493.10M1022200,751612 154,44 CZK
K1493.12M1226,6230,91814,4 305,73 CZK
K1493.16M1635301,22419,2 492,78 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33