- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1938Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pružinová ocel nebo nerezová ocel 1.4122.Provedení: Pružinová ocel, fosfátovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pojistné kroužky DIN 471 jsou pojistné prvky k pro axiální montáž pro hřídele s univerzálním použitím. Mohou přenášet vysoké axiální síly mezi strojním prvkem (např. valivým ložiskem) a drážkou, do které je kroužek namontován.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1938.030400 | ocel | 1,9 | 0,8 | 3 | 2,8 | 2,7 | 7 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 3,15 CZK | | K1938.040400 | ocel | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 3,15 CZK | | K1938.050600 | ocel | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 3,15 CZK | | K1938.060700 | ocel | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 3,15 CZK | | K1938.070800 | ocel | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 3,15 CZK | | K1938.080800 | ocel | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 3,15 CZK | | K1938.091000 | ocel | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 3,43 CZK | | K1938.101000 | ocel | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 3,43 CZK | | K1938.121000 | ocel | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 3,43 CZK | | K1938.141000 | ocel | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,58 CZK | | K1938.151000 | ocel | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,86 CZK | | K1938.161000 | ocel | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 4,86 CZK | | K1938.171000 | ocel | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 6,58 CZK | | K1938.181200 | ocel | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 8,01 CZK | | K1938.191200 | ocel | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 8,87 CZK | | K1938.201200 | ocel | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 8,58 CZK | | K1938.221200 | ocel | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 10,30 CZK | | K1938.241200 | ocel | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 12,30 CZK | | K1938.251200 | ocel | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 11,73 CZK | | K1938.261200 | ocel | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 14,01 CZK | | K1938.281500 | ocel | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 19,45 CZK | | K1938.301500 | ocel | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 18,88 CZK | | K1938.321500 | ocel | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 24,31 CZK | | K1938.351500 | ocel | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 25,17 CZK | | K1938.381750 | ocel | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 30,89 CZK | | K1938.401750 | ocel | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 35,46 CZK | | K1938.451750 | ocel | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 42,04 CZK | | K1938.471750 | ocel | 6,8 | 4,9 | 47 | 44,5 | 43,5 | - | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 44,90 CZK | | K1938.502000 | ocel | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 55,20 CZK | | K1938.552000 | ocel | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 55,77 CZK | | K1938.602000 | ocel | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 64,35 CZK | | K1938.752500 | ocel | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 108,97 CZK | | K1938.040401 | nerezová ocel | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 6,58 CZK | | K1938.050601 | nerezová ocel | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 6,58 CZK | | K1938.060701 | nerezová ocel | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 6,58 CZK | | K1938.070801 | nerezová ocel | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 8,29 CZK | | K1938.080801 | nerezová ocel | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 8,58 CZK | | K1938.091001 | nerezová ocel | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 10,30 CZK | | K1938.101001 | nerezová ocel | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 10,30 CZK | | K1938.121001 | nerezová ocel | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 11,15 CZK | | K1938.141001 | nerezová ocel | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 15,16 CZK | | K1938.151001 | nerezová ocel | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 16,30 CZK | | K1938.161001 | nerezová ocel | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 16,59 CZK | | K1938.171001 | nerezová ocel | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 22,88 CZK | | K1938.181201 | nerezová ocel | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 26,88 CZK | | K1938.191201 | nerezová ocel | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 30,32 CZK | | K1938.201201 | nerezová ocel | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 31,46 CZK | | K1938.221201 | nerezová ocel | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 39,18 CZK | | K1938.241201 | nerezová ocel | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 41,18 CZK | | K1938.251201 | nerezová ocel | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 42,61 CZK | | K1938.261201 | nerezová ocel | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 44,62 CZK | | K1938.281501 | nerezová ocel | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 46,05 CZK | | K1938.301501 | nerezová ocel | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 48,62 CZK | | K1938.321501 | nerezová ocel | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 52,62 CZK | | K1938.351501 | nerezová ocel | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 56,34 CZK | | K1938.381751 | nerezová ocel | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 62,06 CZK | | K1938.401751 | nerezová ocel | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 67,50 CZK | | K1938.451751 | nerezová ocel | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 76,36 CZK | | K1938.502001 | nerezová ocel | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 69,50 CZK | | K1938.552001 | nerezová ocel | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 76,65 CZK | | K1938.602001 | nerezová ocel | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 89,23 CZK | | K1938.752501 | nerezová ocel | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 171,31 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|