- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0494Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, z polyetylenuProvedení: Základní těleso, černé.Upozornění:*Výrobek vykazuje podélnou deformaci způsobenou chováním materiálu a geometrií - dobře se hodí pro kluzáky a patkové zátky.
Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele. Počet lamel na zátku se pohybuje mezi 2-4 lamelami.Použití:Zátky se používají jako ochrana hran resp. pro uzavření konců trubek.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | H | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0494.000100815 | A | kulatý | 10 | 3,5 | 10 | Ø10x0,8-1,5 | | | 4,00 CZK | | K0494.000120820 | A | kulatý | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 4,00 CZK | | K0494.000130820 | A | kulatý | 13 | 4 | 10,5 | Ø13x0,8-2 | | | 4,58 CZK | | K0494.000140820 | A | kulatý | 14 | 5 | 11,5 | Ø14x0,8-2 | | | 4,86 CZK | | K0494.000150820 | A | kulatý | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 5,15 CZK | | K0494.000160820 | A | kulatý | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 4,86 CZK | | K0494.018150 | A | kulatý | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2 | | | 10,01 CZK | | K0494.000182535 | A | kulatý | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x2,5-3,5 | | | 8,58 CZK | | K0494.000190825 | A | kulatý | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 6,86 CZK | | K0494.020200 | A | kulatý | 20 | 5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 10,01 CZK | | K0494.000210825 | A | kulatý | 21 | 5 | 11,5 | Ø21x0,8-2,5 | | | 7,44 CZK | | K0494.000220830 | A | kulatý | 22 | 5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 7,15 CZK | | K0494.000230830 | A | kulatý | 23 | 5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 6,29 CZK | | K0494.000240825 | A | kulatý | 24 | 5 | 11,5 | Ø24x0,8-2,5 | | | 6,86 CZK | | K0494.025200 | A | kulatý | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 10,01 CZK | | K0494.000253050 | A | kulatý | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x3-5 | | | 7,72 CZK | | K0494.000260830 | A | kulatý | 26 | 5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 7,72 CZK | | K0494.000270830 | A | kulatý | 27 | 5 | 11,5 | Ø27x0,8-3 | | | 8,01 CZK | | K0494.000280825 | A | kulatý | 28 | 5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 8,01 CZK | | K0494.030200 | A | kulatý | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 10,01 CZK | | K0494.000302545 | A | kulatý | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x2,5-4,5 | | | 8,29 CZK | | K0494.000320830 | A | kulatý | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 7,44 CZK | | K0494.000322545 | A | kulatý | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x2,5-4,5 | | | 8,87 CZK | | K0494.000340830 | A | kulatý | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x0,8-3 | | | 8,58 CZK | | K0494.000343540 | A | kulatý | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x3,5-4 | | | 9,44 CZK | | K0494.000351030 | A | kulatý | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 8,29 CZK | | K0494.000353050 | A | kulatý | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x3-5 | | | 9,72 CZK | | K0494.000361030 | A | kulatý | 36 | 5 | 11,5 | Ø36x1-3 | | | 9,44 CZK | | K0494.000371030 | A | kulatý | 37 | 5 | 11,5 | Ø37x1-3 | | | 9,15 CZK | | K0494.000381030 | A | kulatý | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x1-3 | | | 9,15 CZK | | K0494.000383050 | A | kulatý | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x3-5 | | | 10,01 CZK | | K0494.040300 | A | kulatý | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 10,01 CZK | | K0494.040400 | A | kulatý | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x3-5 | | | 10,01 CZK | | K0494.000420825 | A | kulatý | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 9,72 CZK | | K0494.000422550 | A | kulatý | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x2,5-5 | | | 11,15 CZK | | K0494.000432025 | A | kulatý | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x2-2,5 | | | 10,58 CZK | | K0494.000433035 | A | kulatý | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x3-3,5 | | | 10,87 CZK | | K0494.000441232 | A | kulatý | 44,5 | 5 | 11,5 | Ø44,5x1,2-3,2 | | | 14,01 CZK | | K0494.000450830 | A | kulatý | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x0,8-3 | | | 13,73 CZK | | K0494.000453050 | A | kulatý | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x3-5 | | | 20,31 CZK | | K0494.000461535 | A | kulatý | 46 | 5 | 11,5 | Ø46x1,5-3,5 | | | 19,16 CZK | | K0494.000481236 | A | kulatý | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x1,2-3,6 | | | 23,17 CZK | | K0494.000482552 | A | kulatý | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48,4x2,5-5,2 | | | 27,74 CZK | | K0494.000501025 | A | kulatý | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x1-2,5 | | | 13,44 CZK | | K0494.050400 | A | kulatý | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x2,5-4,5 | | | 18,02 CZK | | K0494.000521535 | A | kulatý | 52 | 5 | 14,5 | Ø52x1,5-3,5 | | | 20,31 CZK | | K0494.000551030 | A | kulatý | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x1-3 | | | 24,02 CZK | | K0494.000553050 | A | kulatý | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x3-5 | | | 31,46 CZK | | K0494.000601030 | A | kulatý | 60 | 5 | 18 | Ø60x1-3 | | | 22,88 CZK | | K0494.000603050 | A | kulatý | 60 | 5 | 18 | Ø60x3-5 | | | 23,17 CZK | | K0494.000631535 | A | kulatý | 63,5 | 5 | 21 | Ø63,5x1,5-3,5 | | | 45,76 CZK | | K0494.000651535 | A | kulatý | 65 | 5 | 21 | Ø65x1,5-3,5 | | | 40,04 CZK | | K0494.000653050 | A | kulatý | 65 | 5 | 21 | Ø65x3-5 | | | 46,05 CZK | | K0494.000701035 | A | kulatý | 70 | 5 | 21 | Ø70x1-3,5 | | | 45,76 CZK | | K0494.000751035 | A | kulatý | 75 | 6 | 21 | Ø75x1-3,5 | | | 44,33 CZK | | K0494.000753050 | A | kulatý | 75 | 6 | 21 | Ø75x3-5 | | | 58,92 CZK | | K0494.000761540 | A | kulatý | 76,2 | 6 | 21 | Ø76,2x1,5-4 | | | 46,33 CZK | | K0494.000803055 | A | kulatý | 80 | 6 | 21 | Ø80x3-5,5 | | | 59,49 CZK | | K0494.000851540 | A | kulatý | 85 | 6 | 21 | Ø85x1,5-4 | | | 68,64 CZK | | K0494.000891840 | A | kulatý | 88,9 | 6 | 21 | Ø88,9x1,8-4 | | | 68,07 CZK | | K0494.000901540 | A | kulatý | 90 | 6 | 21 | Ø90x1,5-4 | | | 78,65 CZK | | K0494.000951540 | A | kulatý | 95 | 6 | 21 | Ø95x1,5-4 | | | 88,09 CZK | | K0494.001001540 | A | kulatý | 100 | 6 | 28 | Ø100x1,5-4 | | | 89,80 CZK | |
|
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | H | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0494.413130520 | B | kvadratický | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 9,72 CZK | | K0494.415150820 | B | kvadratický | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 5,15 CZK | | K0494.416160820 | B | kvadratický | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 5,43 CZK | | K0494.418181530 | B | kvadratický | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 4,58 CZK | | K0494.420100 | B | kvadratický | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 | | | 10,01 CZK | | K0494.422220830 | B | kvadratický | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 7,72 CZK | | K0494.425150 | B | kvadratický | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 | | | 10,01 CZK | | K0494.428281030 | B | kvadratický | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 | | | 7,72 CZK | | K0494.430200 | B | kvadratický | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 | | | 10,01 CZK | | K0494.430302550 | B | kvadratický | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 | | | 4,86 CZK | | K0494.432321035 | B | kvadratický | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 | | | 7,44 CZK | | K0494.434341030 | B | kvadratický | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 | | | 15,16 CZK | | K0494.435350830 | B | kvadratický | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 | | | 11,15 CZK | | K0494.438381035 | B | kvadratický | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 | | | 14,01 CZK | | K0494.440300 | B | kvadratický | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 1-3 | | | 18,02 CZK | | K0494.440400 | B | kvadratický | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 3-5 | | | 18,02 CZK | | K0494.445451030 | B | kvadratický | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 | | | 16,30 CZK | | K0494.445453050 | B | kvadratický | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 | | | 20,59 CZK | | K0494.448482545 | B | kvadratický | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 | | | 22,88 CZK | | K0494.450500830 | B | kvadratický | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 | | | 20,31 CZK | | K0494.450503050 | B | kvadratický | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 | | | 20,59 CZK | | K0494.452521535 | B | kvadratický | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 | | | 25,74 CZK | | K0494.455552045 | B | kvadratický | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 | | | 29,74 CZK | | K0494.460601540 | B | kvadratický | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 | | | 25,45 CZK | | K0494.465652045 | B | kvadratický | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 | | | 46,33 CZK | | K0494.470702045 | B | kvadratický | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 | | | 54,63 CZK | | K0494.475752045 | B | kvadratický | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 | | | 61,49 CZK | | K0494.480802045 | B | kvadratický | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 | | | 62,92 CZK | | K0494.490903050 | B | kvadratický | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 | | | 88,09 CZK | | K0494.495953555 | B | kvadratický | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 | | | 118,69 CZK | | K0494.400001040 | B | kvadratický | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 | | | 121,84 CZK | |
|
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | B | H | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0494.220100820 | C | hranaté | 20 | 10 | 3 | 11,5 | 20x10x0,8-2 | | | 4,58 CZK | | K0494.220151020 | C | hranaté | 20 | 15 | 5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 5,15 CZK | | K0494.225100820 | C | hranaté | 25 | 10 | 3 | 11,5 | 25x10x0,8-2 | | | 5,72 CZK | | K0494.225150825 | C | hranaté | 25 | 15 | 5 | 11,5 | 25x15x0,8-2,5 | | | 4,58 CZK | | K0494.225201030 | C | hranaté | 25 | 20 | 5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 4,86 CZK | | K0494.230100820 | C | hranaté | 30 | 10 | 3 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 5,43 CZK | | K0494.230150825 | C | hranaté | 30 | 15 | 5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 5,72 CZK | | K0494.230201030 | C | hranaté | 30 | 20 | 5 | 11,5 | 30x20x1-3 | | | 5,72 CZK | | K0494.230250830 | C | hranaté | 30 | 25 | 5 | 11,5 | 30x25x0,8-3 | | | 7,15 CZK | | K0494.235100820 | C | hranaté | 35 | 10 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 6,58 CZK | | K0494.235151030 | C | hranaté | 35 | 15 | 5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 6,58 CZK | | K0494.235200830 | C | hranaté | 35 | 20 | 5 | 11,5 | 35x20x0,8-3 | | | 8,01 CZK | | K0494.235250830 | C | hranaté | 35 | 25 | 5 | 11,5 | 35x25x0,8-3 | | | 9,72 CZK | | K0494.240151020 | C | hranaté | 40 | 15 | 5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 11,73 CZK | | K0494.240200830 | C | hranaté | 40 | 20 | 5 | 11,5 | 40x20x0,8-3 | | | 7,15 CZK | | K0494.240251035 | C | hranaté | 40 | 25 | 5 | 11,5 | 40x25x1-3,5 | | | 10,58 CZK | | K0494.240301030 | C | hranaté | 40 | 30 | 5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 12,30 CZK | | K0494.240351030 | C | hranaté | 40 | 35 | 5 | 11,5 | 40x35x1-3 | | | 16,02 CZK | | K0494.245201030 | C | hranaté | 45 | 20 | 5 | 11,5 | 45x20x1-3 | | | 11,73 CZK | | K0494.245250830 | C | hranaté | 45 | 25 | 5 | 11,5 | 45x25x0,8-3 | | | 14,30 CZK | | K0494.245300830 | C | hranaté | 45 | 30 | 5 | 11,5 | 45x30x0,8-3 | | | 12,87 CZK | | K0494.245351035 | C | hranaté | 45 | 35 | 5 | 11,5 | 45x35x1-3,5 | | | 18,88 CZK | | K0494.250100820 | C | hranaté | 50 | 10 | 3,5 | 11,5 | 50x10x0,8-2 | | | 15,16 CZK | | K0494.250200830 | C | hranaté | 50 | 20 | 5 | 14,5 | 50x20x0,8-3 | | | 11,44 CZK | | K0494.250250830 | C | hranaté | 50 | 25 | 5 | 14,5 | 50x25x0,8-3 | | | 10,58 CZK | | K0494.250301030 | C | hranaté | 50 | 30 | 5 | 14,5 | 50x30x1-3 | | | 12,30 CZK | | K0494.250351035 | C | hranaté | 50 | 35 | 5 | 14,5 | 50x35x1-3,5 | | | 16,59 CZK | | K0494.250400830 | C | hranaté | 50 | 40 | 5 | 14,5 | 50x40x0,8-3 | | | 18,88 CZK | | K0494.255401540 | C | hranaté | 55 | 40 | 5 | 14,5 | 55x40x1,5-4 | | | 23,45 CZK | | K0494.260151020 | C | hranaté | 60 | 15 | 5 | 14,5 | 60x15x1-2 | | | 20,59 CZK | | K0494.260201030 | C | hranaté | 60 | 20 | 5 | 14,5 | 60x20x1-3 | | | 16,02 CZK | | K0494.260250830 | C | hranaté | 60 | 25 | 5 | 14,5 | 60x25x0,8-3 | | | 17,16 CZK | | K0494.260301030 | C | hranaté | 60 | 30 | 5 | 14,5 | 60x30x1-3 | | | 18,88 CZK | | K0494.260351535 | C | hranaté | 60 | 35 | 5 | 14,5 | 60x35x1,5-3,5 | | | 31,46 CZK | | K0494.260401030 | C | hranaté | 60 | 40 | 5 | 14,5 | 60x40x1-3 | | | 23,74 CZK | | K0494.260451540 | C | hranaté | 60 | 45 | 5 | 14,5 | 60x45x1,5-4 | | | 32,03 CZK | | K0494.260501535 | C | hranaté | 60 | 50 | 5 | 14,5 | 60x50x1,5-3,5 | | | 38,04 CZK | | K0494.270301030 | C | hranaté | 70 | 30 | 5 | 14,5 | 70x30x1-3 | | | 30,60 CZK | | K0494.270351535 | C | hranaté | 70 | 35 | 5 | 14,5 | 70x35x1,5-3,5 | | | 30,60 CZK | | K0494.270401030 | C | hranaté | 70 | 40 | 5 | 14,5 | 70x40x1-3 | | | 38,61 CZK | | K0494.270502040 | C | hranaté | 70 | 50 | 5 | 14,5 | 70x50x2-4 | | | 42,04 CZK | | K0494.275251025 | C | hranaté | 75 | 25 | 5 | 14,5 | 75x25x1-2,5 | | | 25,74 CZK | | K0494.275500825 | C | hranaté | 75 | 50 | 5 | 14,5 | 75x50x0,8-2,5 | | | 46,33 CZK | | K0494.280251030 | C | hranaté | 80 | 25 | 5 | 14,5 | *80x25x1-3 | | | 29,17 CZK | | K0494.280301025 | C | hranaté | 80 | 30 | 5 | 14,5 | *80x30x1-2,5 | | | 28,31 CZK | | K0494.280401030 | C | hranaté | 80 | 40 | 5 | 14,5 | 80x40x1-3 | | | 32,32 CZK | | K0494.280451535 | C | hranaté | 80 | 45 | 5 | 14,5 | 80x45x1,5-3,5 | | | 39,47 CZK | | K0494.280501535 | C | hranaté | 80 | 50 | 5 | 21,5 | 80x50x1,5-3,5 | | | 46,33 CZK | | K0494.280601545 | C | hranaté | 80 | 60 | 5 | 24 | 80x60x1,5-4,5 | | | 40,61 CZK | | K0494.290402040 | C | hranaté | 90 | 40 | 5 | 14,5 | *90x40x2-4 | | | 43,19 CZK | | K0494.290502045 | C | hranaté | 90 | 50 | 5 | 21,5 | 90x50x2-4,5 | | | 57,20 CZK | | K0494.290703055 | C | hranaté | 90 | 70 | 6 | 21,5 | 90x70x3-5,5 | | | 77,22 CZK | | K0494.200301535 | C | hranaté | 100 | 30 | 5 | 14,5 | *100x30x1,5-3,5 | | | 28,89 CZK | | K0494.200401535 | C | hranaté | 100 | 40 | 5 | 14,5 | *100x40x1,5-3,5 | | | 31,46 CZK | | K0494.200501545 | C | hranaté | 100 | 50 | 5 | 24 | 100x50x1,5-4,5 | | | 52,91 CZK | | K0494.200602545 | C | hranaté | 100 | 60 | 6 | 24,5 | 100x60x2,5-4,5 | | | 40,04 CZK | | K0494.200803055 | C | hranaté | 100 | 80 | 6 | 24 | 100x80x3-5,5 | | | 112,40 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|