K1640Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Tyto třmenové úchyty jsou zvláště stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.Materiál:Nerezová ocel 1.4308 nebo 1.4404. Provedení: Leštěno nebo pískováno.Použití:Stavba strojů a zařízení, nástrojařství, potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika Montáž:Ze strany obsluhy.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | A | B | B1 | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1640.1100160051 | 1.4308 | pískováno | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 494,21 CZK | | K1640.1112160051 | 1.4308 | pískováno | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 529,39 CZK | | K1640.1120160051 | 1.4308 | pískováno | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 559,42 CZK | | K1640.1128160051 | 1.4308 | pískováno | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 571,43 CZK | | K1640.1160160051 | 1.4308 | pískováno | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 645,22 CZK | | K1640.1100161051 | 1.4308 | Leštěno | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 532,53 CZK | | K1640.1112161051 | 1.4308 | Leštěno | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 567,71 CZK | | K1640.1120161051 | 1.4308 | Leštěno | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 598,03 CZK | | K1640.1128161051 | 1.4308 | Leštěno | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 619,19 CZK | | K1640.1160161051 | 1.4308 | Leštěno | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 705,28 CZK | | K1640.1100160052 | 1.4404 | pískováno | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 553,98 CZK | | K1640.1112160052 | 1.4404 | pískováno | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 592,31 CZK | | K1640.1120160052 | 1.4404 | pískováno | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 624,91 CZK | | K1640.1128160052 | 1.4404 | pískováno | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 649,79 CZK | | K1640.1160160052 | 1.4404 | pískováno | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 729,87 CZK | | K1640.1100161052 | 1.4404 | Leštěno | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 592,31 CZK | | K1640.1112161052 | 1.4404 | Leštěno | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 630,92 CZK | | K1640.1120161052 | 1.4404 | Leštěno | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 663,23 CZK | | K1640.1128161052 | 1.4404 | Leštěno | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 695,84 CZK | | K1640.1160161052 | 1.4404 | Leštěno | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 787,64 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|