K0201Třmenový úchyt z hliníku, kulatý |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Přírodní nebo černě eloxováno.Pokyny k objednání:Upevňovací materiály a záverné podložky objednávejte samostatně.Montáž:Ze zadní strany.Příslušenství:Závěrné podložky K0201.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | H | L | T | Nosná síla N
| Objednací číslo podložky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0201.032041 | černá | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 145,86 CZK | | K0201.055041 | černá | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 179,04 CZK | | K0201.064041 | černá | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 181,61 CZK | | K0201.076041 | černá | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 181,61 CZK | | K0201.088041 | černá | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 186,47 CZK | | K0201.096041 | černá | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 188,19 CZK | | K0201.098041 | černá | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 188,19 CZK | | K0201.100041 | černá | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 190,48 CZK | | K0201.102041 | černá | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 190,48 CZK | | K0201.120041 | černá | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 190,48 CZK | | K0201.136041 | černá | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 210,78 CZK | | K0201.055051 | černá | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.064051 | černá | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.076051 | černá | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.088051 | černá | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.096051 | černá | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.098051 | černá | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 133,28 CZK | | K0201.100051 | černá | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 135,85 CZK | | K0201.102051 | černá | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 135,85 CZK | | K0201.120051 | černá | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 142,71 CZK | | K0201.136051 | černá | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 162,45 CZK | | K0201.140051 | černá | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 162,45 CZK | | K0201.160051 | černá | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 162,45 CZK | | K0201.180051 | černá | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 168,17 CZK | | K0201.200051 | černá | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 176,18 CZK | | K0201.235051 | černá | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 191,62 CZK | | K0201.250051 | černá | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 197,34 CZK | | K0201.300051 | černá | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 454,17 CZK | | K0201.350051 | černá | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 459,32 CZK | | K0201.120061 | černá | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 147,29 CZK | | K0201.136061 | černá | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 214,21 CZK | | K0201.140061 | černá | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 214,50 CZK | | K0201.160061 | černá | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 220,51 CZK | | K0201.180061 | černá | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 225,37 CZK | | K0201.200061 | černá | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 255,11 CZK | | K0201.235061 | černá | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 275,42 CZK | | K0201.250061 | černá | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 290,29 CZK | | K0201.300061 | černá | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 568,85 CZK | | K0201.350061 | černá | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 575,72 CZK | | K0201.140081 | černá | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 254,25 CZK | | K0201.160081 | černá | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 264,55 CZK | | K0201.180081 | černá | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 269,70 CZK | | K0201.200081 | černá | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 314,03 CZK | | K0201.235081 | černá | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 496,78 CZK | | K0201.250081 | černá | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 451,02 CZK | | K0201.300081 | černá | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 548,83 CZK | | K0201.350081 | černá | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 558,56 CZK | | K0201.200101 | černá | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 416,42 CZK | | K0201.235101 | černá | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 576,58 CZK | | K0201.250101 | černá | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 629,20 CZK | | K0201.300101 | černá | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 749,61 CZK | | K0201.350101 | černá | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 765,05 CZK | | K0201.032043 | natur | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 132,13 CZK | | K0201.055043 | natur | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 162,73 CZK | | K0201.064043 | natur | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 165,02 CZK | | K0201.076043 | natur | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 165,02 CZK | | K0201.088043 | natur | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 169,31 CZK | | K0201.096043 | natur | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 171,03 CZK | | K0201.098043 | natur | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 171,03 CZK | | K0201.100043 | natur | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 173,03 CZK | | K0201.102043 | natur | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 173,03 CZK | | K0201.120043 | natur | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 173,03 CZK | | K0201.136043 | natur | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 191,62 CZK | | K0201.055053 | natur | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.064053 | natur | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.076053 | natur | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.088053 | natur | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.096053 | natur | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.098053 | natur | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 121,26 CZK | | K0201.100053 | natur | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 122,69 CZK | | K0201.102053 | natur | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 122,69 CZK | | K0201.120053 | natur | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 130,70 CZK | | K0201.136053 | natur | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 151,87 CZK | | K0201.140053 | natur | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 151,87 CZK | | K0201.160053 | natur | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 151,87 CZK | | K0201.180053 | natur | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 154,15 CZK | | K0201.200053 | natur | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 159,87 CZK | | K0201.235053 | natur | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 173,03 CZK | | K0201.250053 | natur | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 177,32 CZK | | K0201.300053 | natur | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 412,70 CZK | | K0201.350053 | natur | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 417,27 CZK | | K0201.120063 | natur | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 133,56 CZK | | K0201.136063 | natur | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 194,48 CZK | | K0201.140063 | natur | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 194,77 CZK | | K0201.160063 | natur | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 200,49 CZK | | K0201.180063 | natur | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 205,06 CZK | | K0201.200063 | natur | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 232,52 CZK | | K0201.235063 | natur | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 250,25 CZK | | K0201.250063 | natur | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 263,98 CZK | | K0201.300063 | natur | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 517,66 CZK | | K0201.350063 | natur | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 523,38 CZK | | K0201.140083 | natur | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 231,95 CZK | | K0201.160083 | natur | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 240,81 CZK | | K0201.180083 | natur | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 245,10 CZK | | K0201.200083 | natur | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 285,43 CZK | | K0201.235083 | natur | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 451,88 CZK | | K0201.250083 | natur | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 409,84 CZK | | K0201.300083 | natur | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 498,78 CZK | | K0201.350083 | natur | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 507,65 CZK | | K0201.200103 | natur | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 378,09 CZK | | K0201.235103 | natur | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 524,24 CZK | | K0201.250103 | natur | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 572,57 CZK | | K0201.300103 | natur | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 681,54 CZK | | K0201.350103 | natur | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 695,27 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|