K1641Třmenové úchyty z hliníku |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Tento třmenový úchyt se vyznačuje svými velkými rozměry a je příjemný na dotek. Díky uzavřené hladké konstrukci se dobře čistí.Materiál:Třmenový úchyt EN AW-6060. Šroub, matice a podložka z nerezové oceli.Provedení: černé nebo stříbrné.Montáž:Provedení A ze strany obsluhy. Provedení B ze zadní strany.Přednosti:Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík. Oblasti použití: konstrukce strojů, výroba zařízení, výroba nástrojů a nábytkářský průmysl. Odolnost v krutu a snadná obsluha.Rozsah dodávkyProvedení A obsahuje upevňovací šrouby a vhodné podložky a matice.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | H1 | L | S | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1641.1100051 | A | s průchozím otvorem | černá | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 281,42 CZK | | K1641.1120061 | A | s průchozím otvorem | černá | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 366,37 CZK | | K1641.1140081 | A | s průchozím otvorem | černá | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 459,32 CZK | | K1641.1160081 | A | s průchozím otvorem | černá | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 | | | 614,04 CZK | | K1641.1180101 | A | s průchozím otvorem | černá | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 | | | 752,18 CZK | | K1641.1100053 | A | s průchozím otvorem | stříbrná | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 281,42 CZK | | K1641.1120063 | A | s průchozím otvorem | stříbrná | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 366,37 CZK | | K1641.1140083 | A | s průchozím otvorem | stříbrná | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 459,32 CZK | | K1641.1160083 | A | s průchozím otvorem | stříbrná | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 | | | 614,04 CZK | | K1641.1180103 | A | s průchozím otvorem | stříbrná | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 | | | 752,18 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Barva základního tělesa | A | B | C | D | H | L | S | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1641.2100051 | B | s vnitřním závitem | černá | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 271,99 CZK | | K1641.2120061 | B | s vnitřním závitem | černá | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 347,78 CZK | | K1641.2140081 | B | s vnitřním závitem | černá | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 423,85 CZK | | K1641.2160081 | B | s vnitřním závitem | černá | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 568,85 CZK | | K1641.2180101 | B | s vnitřním závitem | černá | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 683,54 CZK | | K1641.2100053 | B | s vnitřním závitem | stříbrná | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 271,99 CZK | | K1641.2120063 | B | s vnitřním závitem | stříbrná | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 347,78 CZK | | K1641.2140083 | B | s vnitřním závitem | stříbrná | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 423,85 CZK | | K1641.2160083 | B | s vnitřním závitem | stříbrná | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 568,85 CZK | | K1641.2180103 | B | s vnitřním závitem | stříbrná | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 683,54 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|