K1793Třmenové úchyty nerezová ocel kulaté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404. Provedení: Leštěno nebo pískováno.Pokyny k objednání:Upevňovací materiály a záverné podložky objednávejte samostatně.Příslušenství:Koncové podložky K1823. Podložka K0868. Podložka K1150. Šroub se šestihrannou hlavou K0871. Šroub K1796. Šroub s válcovou hlavou K0869.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | A | B | D | H | T | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1793.032031 | strojně leštěno | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.042031 | strojně leštěno | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.055031 | strojně leštěno | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.064031 | strojně leštěno | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.076031 | strojně leštěno | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.088031 | strojně leštěno | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.032041 | strojně leštěno | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.042041 | strojně leštěno | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 158,16 CZK | | K1793.055041 | strojně leštěno | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 175,32 CZK | | K1793.064041 | strojně leštěno | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 175,32 CZK | | K1793.076041 | strojně leštěno | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.088041 | strojně leštěno | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.096041 | strojně leštěno | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.098041 | strojně leštěno | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.100041 | strojně leštěno | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.102041 | strojně leštěno | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.120041 | strojně leštěno | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.136041 | strojně leštěno | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 194,19 CZK | | K1793.055051 | strojně leštěno | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.064051 | strojně leštěno | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.076051 | strojně leštěno | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.088051 | strojně leštěno | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.096051 | strojně leštěno | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.098051 | strojně leštěno | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.100051 | strojně leštěno | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.102051 | strojně leštěno | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 227,94 CZK | | K1793.120051 | strojně leštěno | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 248,53 CZK | | K1793.136051 | strojně leštěno | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 248,53 CZK | | K1793.140051 | strojně leštěno | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 248,53 CZK | | K1793.160051 | strojně leštěno | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 292,29 CZK | | K1793.180051 | strojně leštěno | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 334,62 CZK | | K1793.200051 | strojně leštěno | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 334,62 CZK | | K1793.235051 | strojně leštěno | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 334,62 CZK | | K1793.250051 | strojně leštěno | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 334,62 CZK | | K1793.300051 | strojně leštěno | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 403,55 CZK | | K1793.350051 | strojně leštěno | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 403,55 CZK | | K1793.120061 | strojně leštěno | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 329,76 CZK | | K1793.136061 | strojně leštěno | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 329,76 CZK | | K1793.140061 | strojně leštěno | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 329,76 CZK | | K1793.160061 | strojně leštěno | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 329,76 CZK | | K1793.180061 | strojně leštěno | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 390,68 CZK | | K1793.200061 | strojně leštěno | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 390,68 CZK | | K1793.235061 | strojně leštěno | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 390,68 CZK | | K1793.250061 | strojně leštěno | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 390,68 CZK | | K1793.300061 | strojně leštěno | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 482,77 CZK | | K1793.350061 | strojně leštěno | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 482,77 CZK | | K1793.140081 | strojně leštěno | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 452,45 CZK | | K1793.160081 | strojně leštěno | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 452,45 CZK | | K1793.180081 | strojně leštěno | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 503,36 CZK | | K1793.200081 | strojně leštěno | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 503,36 CZK | | K1793.235081 | strojně leštěno | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 550,84 CZK | | K1793.250081 | strojně leštěno | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 550,84 CZK | | K1793.300081 | strojně leštěno | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 608,89 CZK | | K1793.350081 | strojně leštěno | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 608,89 CZK | | K1793.032033 | matně otryskaný | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.042033 | matně otryskaný | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.055033 | matně otryskaný | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.064033 | matně otryskaný | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.076033 | matně otryskaný | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.088033 | matně otryskaný | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.032043 | matně otryskaný | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.042043 | matně otryskaný | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 134,42 CZK | | K1793.055043 | matně otryskaný | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 148,72 CZK | | K1793.064043 | matně otryskaný | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 148,72 CZK | | K1793.076043 | matně otryskaný | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.088043 | matně otryskaný | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.096043 | matně otryskaný | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.098043 | matně otryskaný | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.100043 | matně otryskaný | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.102043 | matně otryskaný | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.120043 | matně otryskaný | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.136043 | matně otryskaný | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 164,74 CZK | | K1793.055053 | matně otryskaný | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.064053 | matně otryskaný | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.076053 | matně otryskaný | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.088053 | matně otryskaný | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.096053 | matně otryskaný | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.098053 | matně otryskaný | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.100053 | matně otryskaný | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.102053 | matně otryskaný | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 193,62 CZK | | K1793.120053 | matně otryskaný | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 211,07 CZK | | K1793.136053 | matně otryskaný | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 211,07 CZK | | K1793.140053 | matně otryskaný | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 211,07 CZK | | K1793.160053 | matně otryskaný | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 249,11 CZK | | K1793.180053 | matně otryskaný | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 267,41 CZK | | K1793.200053 | matně otryskaný | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 267,41 CZK | | K1793.235053 | matně otryskaný | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 283,71 CZK | | K1793.250053 | matně otryskaný | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 283,71 CZK | | K1793.300053 | matně otryskaný | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 342,34 CZK | | K1793.350053 | matně otryskaný | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 342,34 CZK | | K1793.120063 | matně otryskaný | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 280,57 CZK | | K1793.136063 | matně otryskaný | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 280,57 CZK | | K1793.140063 | matně otryskaný | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 280,57 CZK | | K1793.160063 | matně otryskaný | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 280,57 CZK | | K1793.180063 | matně otryskaný | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 332,33 CZK | | K1793.200063 | matně otryskaný | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 332,33 CZK | | K1793.235063 | matně otryskaný | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 332,33 CZK | | K1793.250063 | matně otryskaný | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 332,33 CZK | | K1793.300063 | matně otryskaný | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 410,12 CZK | | K1793.350063 | matně otryskaný | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 410,12 CZK | | K1793.140083 | matně otryskaný | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 361,79 CZK | | K1793.160083 | matně otryskaný | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 361,79 CZK | | K1793.180083 | matně otryskaný | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 402,97 CZK | | K1793.200083 | matně otryskaný | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 402,97 CZK | | K1793.235083 | matně otryskaný | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 440,44 CZK | | K1793.250083 | matně otryskaný | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 440,44 CZK | | K1793.300083 | matně otryskaný | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 486,77 CZK | | K1793.350083 | matně otryskaný | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 517,37 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|