Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K1701

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí.
Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
Materiál:Ovládací páka z vysoce výkonného termoplastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Úchyt páky tmavošedý, RAL 7021.
Ocelové díly bez povrchové úpravy.
Upozornění:Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů. Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti:Beznástrojové upínání a uvolňování potrubních spojů
Vysoká tuhost a pevnost
Nízká vlastní hmotnost
Dobrá odolnost vůči chemikáliím, mořské vodě a korozi.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr "H1" za příplatek i v jiných délkách.
Plast s vysokou teplotní odolností, v tmavošedé.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Možnost sterilizace v páře (odolná vůči hydrolýze) a vhodná pro použití v horké vodě.
Příslušenství:pro trubkovou spojkuOdkaz na výkres:
1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1701 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 444 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostAA1BDD1D2H1H2H3H4LXDruh závituPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6vnější závit16 151,84 CZK
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6vnější závit16 151,84 CZK
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8vnější závit20 182,52 CZK
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8vnější závit20 182,52 CZK
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8vnější závit20 182,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33