Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Svěrací páky, upínací páky, excentrické páky
Excentrické páky
Excentrické páky
Druh závitu
vnitřní závit
vnější závit
Závit
M03
M04
M05
M06
M08
M10
Barva základního tělesa
bezpečnostní červená RAL 3020
rubínově červená RAL 3003
černá
černá RAL 9005
červená
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
ocel
polyamid
Materiál komponenty
automatová ocel
nerezová ocel
ocel
Délka závitu
10
15
20
25
30
40
50
Filtr
Záznamy / strana
22
z 22 záznamů
Ruční ovládací kola KIPP
Objevujte různé varianty!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
22
z 22 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Druh závitu
vnitřní závit
vnější závit
Závit
M03
M04
M05
M06
M08
M10
Barva základního tělesa
bezpečnostní červená RAL 3020
rubínově červená RAL 3003
černá
černá RAL 9005
červená
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
ocel
polyamid
Materiál komponenty
automatová ocel
nerezová ocel
ocel
Délka závitu
10
15
20
25
30
40
50
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!