Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K1743

Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro z nerezové oceli.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Stisknutím ovládací páky ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1743 Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 243 kB

Výkresy

Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1743.1041tmavošedá RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 88,66 CZK
K1743.1051tmavošedá RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 88,66 CZK
K1743.2051tmavošedá RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.2061tmavošedá RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.2081tmavošedá RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.3081tmavošedá RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 128,96 CZK
K1743.3101tmavošedá RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 128,96 CZK
K1743.10484bezpečnostní červená RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 88,66 CZK
K1743.10584bezpečnostní červená RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 88,66 CZK
K1743.20584bezpečnostní červená RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.20684bezpečnostní červená RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.20884bezpečnostní červená RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 104,52 CZK
K1743.30884bezpečnostní červená RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 128,96 CZK
K1743.31084bezpečnostní červená RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 128,96 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33