Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem a nákružkempro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1316

Svěrací páky s vnitřním závitem a nákružkem pro těsnicí podložku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly, nerezová ocel 1.4404.
Těsnění dříku 70 EPDM 295.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Svěrací páky určené pro hygienické prostředí. Díky zcela uzavřenému úchytu a těsnění dříku je vyloučena kontaminace uvnitř páky. Navíc je šroubový nástavec opatřen kuželovým nákružkem, aby místo zašroubování mohlo být bezpečně hygienicky utěsněno těsnicí a vymezovací podložkou Hygienic USIT®.

Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.

Páka je v klidovém stavu volně otočná. Její náhodné otevření je vyloučeno. Při montáži na vibrující díly je ozubení chráněno před zvýšeným opotřebením.

Na vyžádání:Jiné hloubky závitů, palcový závit.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491.

Zvláštnost:
 RoHS

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem a nákružkempro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 901,76 CZK
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 932,93 CZK
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 949,52 CZK
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 1 075,65 CZK
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 1 091,95 CZK
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 1 108,25 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33