Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli
K1873

Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z nerezové oceli.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1873 Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli 263 kB

Výkresy

Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1873.1041tmavošedá RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 177,06 CZK
K1873.1051tmavošedá RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 177,06 CZK
K1873.2051tmavošedá RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.2061tmavošedá RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.2081tmavošedá RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.3081tmavošedá RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 258,18 CZK
K1873.3101tmavošedá RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 258,18 CZK
K1873.10484bezpečnostní červená RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 177,06 CZK
K1873.10584bezpečnostní červená RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 177,06 CZK
K1873.20584bezpečnostní červená RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.20684bezpečnostní červená RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.20884bezpečnostní červená RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 209,04 CZK
K1873.30884bezpečnostní červená RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 258,18 CZK
K1873.31084bezpečnostní červená RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 258,18 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33