- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2035Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu. Kluzný povrch ze syntetické plsti.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení. Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho. Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.Použití:Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2035.0030101529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 63,78 CZK | | K2035.0030101560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 71,50 CZK | | K2035.0030152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 77,51 CZK | | K2035.0032152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 64,92 CZK | | K2035.0032152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 72,36 CZK | | K2035.0035202529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 68,35 CZK | | K2035.0035202560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 76,36 CZK | | K2035.0035152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 68,35 CZK | | K2035.0035152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 76,36 CZK | | K2035.0038152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 71,50 CZK | | K2035.0038152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 79,51 CZK | | K2035.0040202529 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 72,93 CZK | | K2035.0040202560 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 81,22 CZK | | K2035.0040152029 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 72,64 CZK | | K2035.0040152060 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 80,94 CZK | | K2035.0045152031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 88,37 CZK | | K2035.0050152031 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 88,37 CZK | |
|
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercové |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2035.3030101529 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 67,21 CZK | | K2035.3030101560 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 74,93 CZK | | K2035.3030152029 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 66,35 CZK | | K2035.3030152060 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 74,07 CZK | | K2035.3535152029 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 72,07 CZK | | K2035.3535152060 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 80,37 CZK | | K2035.3535202529 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 70,93 CZK | | K2035.3535202560 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 79,22 CZK | | K2035.4040152029 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 78,65 CZK | | K2035.4040152060 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 87,52 CZK | | K2035.4040202529 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 78,08 CZK | | K2035.4040202560 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 86,66 CZK | | K2035.4545152029 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 91,81 CZK | | K2035.5050152031 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 99,53 CZK | |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|