- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0741Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhové základny pro nohy nerez 1.4301.
Závitové vřeteno nerez 1.4301.
Pryžová dosedací plocha a pryžové těsnění (EPDM).Provedení: Kruhové základny, leštěné Závitové vřeteno bez povrchové úpravy Pryžová dosedací plocha, černé. Pryžové těsnění, černé.Upozornění:Stavěcí noha má seřizovací pouzdro, které pokrývá části závitu. Uvnitř pouzdra je vložen O-kroužek. O-kroužek zabraňuje vniknutí nečistot.
EPDM vyhovuje směrnicím, které jsou uvedeny v normách USDA pro pryžové výrobky.
Stavěcí nohy z nerezové oceli pro hygienické prostředí obdržely Equipment Acceptance Certificate USDA (US-Department of Agriculture).
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L3 | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0741.08016X143 | 80 | M16 | 24 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 10 | | | 1 078,22 CZK | | K0741.08020X143 | 80 | M20 | 30 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 10 | | | 1 227,23 CZK | | K0741.10016X144 | 100 | M16 | 24 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 15 | | | 1 228,66 CZK | | K0741.10020X144 | 100 | M20 | 30 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 15 | | | 1 375,95 CZK | | K0741.10024X144 | 100 | M24 | 35 | 30 | 194 | 44 | 129 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 15 | | | 1 411,41 CZK | | K0741.12016X144 | 120 | M16 | 24 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 30 | | | 1 555,84 CZK | | K0741.12020X144 | 120 | M20 | 30 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 30 | | | 1 707,42 CZK | | K0741.12024X144 | 120 | M24 | 35 | 32 | 196 | 46 | 131 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 30 | | | 1 707,42 CZK | | K0741.15016X150 | 150 | M16 | 24 | 35 | 198 | 48 | 133 | 65 | 85 | 150 | 17 | 20 | 30 | | | 1 650,51 CZK | | K0741.15020X150 | 150 | M20 | 30 | 35 | 198 | 48 | 133 | 65 | 85 | 150 | 17 | 26 | 30 | | | 1 795,22 CZK | | K0741.15024X150 | 150 | M24 | 35 | 35 | 199 | 49 | 134 | 65 | 85 | 150 | 20 | 30 | 40 | | | 1 887,60 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|