Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny
K0417

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhové základny ze zinkové slitiny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
Provedení C s otvory pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvory pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0417 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny 205 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitinym, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0417.30801C801830  362,08 CZK

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny, tvar D

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny, tvar D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0417.40801D802030  427,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33