- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0739Stavěcí nožky z oceli nebo nerezové oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301. Gumová podložka (NBR) 80 Shore.Provedení: Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno. Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné. Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění:Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.1105010X50 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 205,35 CZK | | K0739.1105010X100 | A | ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 219,93 CZK | | K0739.1105012X50 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 205,35 CZK | | K0739.1105012X100 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 219,93 CZK | | K0739.1105012X150 | A | ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 237,67 CZK | | K0739.1106010X50 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 238,24 CZK | | K0739.1106010X100 | A | ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 262,55 CZK | | K0739.1106012X50 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 238,24 CZK | | K0739.1106012X100 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 262,55 CZK | | K0739.1106012X150 | A | ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 278,85 CZK | | K0739.1108010X50 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 271,13 CZK | | K0739.1108010X100 | A | ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 284,00 CZK | | K0739.1108012X50 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 272,27 CZK | | K0739.1108012X100 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 285,43 CZK | | K0739.1108012X150 | A | ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 324,61 CZK | | K0739.1108014X50 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 280,28 CZK | | K0739.1108014X100 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 293,72 CZK | | K0739.1108014X150 | A | ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 325,47 CZK | | K0739.1108016X100 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 323,75 CZK | | K0739.1108016X150 | A | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 358,93 CZK | | K0739.1108020X75 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 336,91 CZK | | K0739.1108020X100 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 343,20 CZK | | K0739.1108020X150 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 384,96 CZK | | K0739.1108020X200 | A | ocel | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 433,86 CZK | | K0739.1110020X75 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 392,11 CZK | | K0739.1110020X100 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 398,97 CZK | | K0739.1110020X150 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 441,01 CZK | | K0739.1110020X200 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 483,91 CZK | | K0739.1110020X250 | A | ocel | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 533,96 CZK | | K0739.1110024X100 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 484,77 CZK | | K0739.1110024X150 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 530,53 CZK | | K0739.1110024X200 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 578,01 CZK | | K0739.1110024X250 | A | ocel | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 629,77 CZK | | K0739.1112020X100 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 561,70 CZK | | K0739.1112020X150 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 588,59 CZK | | K0739.1112020X200 | A | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 625,48 CZK | | K0739.1112024X100 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 608,89 CZK | | K0739.1112024X150 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 657,80 CZK | | K0739.1112024X200 | A | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 710,42 CZK | | K0739.1112030X100 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 695,27 CZK | | K0739.1112030X150 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 724,72 CZK | | K0739.1112030X200 | A | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 825,11 CZK | | K0739.1205010X50 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 236,81 CZK | | K0739.1205010X100 | A | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 266,84 CZK | | K0739.1205012X50 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 236,81 CZK | | K0739.1205012X100 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 266,84 CZK | | K0739.1205012X150 | A | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 302,59 CZK | | K0739.1206010X50 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 325,18 CZK | | K0739.1206010X100 | A | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 355,78 CZK | | K0739.1206012X50 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 325,18 CZK | | K0739.1206012X100 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 355,78 CZK | | K0739.1206012X150 | A | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 387,82 CZK | | K0739.1208010X50 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 386,39 CZK | | K0739.1208010X75 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 401,26 CZK | | K0739.1208010X100 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 416,13 CZK | | K0739.1208010X125 | A | nerezová ocel | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 431,00 CZK | | K0739.1208012X50 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 388,39 CZK | | K0739.1208012X75 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 403,26 CZK | | K0739.1208012X100 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 417,56 CZK | | K0739.1208012X125 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 433,00 CZK | | K0739.1208012X150 | A | nerezová ocel | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 460,46 CZK | | K0739.1208014X75 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 414,13 CZK | | K0739.1208014X100 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 429,00 CZK | | K0739.1208014X125 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 444,44 CZK | | K0739.1208014X150 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 460,46 CZK | | K0739.1208014X175 | A | nerezová ocel | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 475,90 CZK | | K0739.1208016X75 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 448,16 CZK | | K0739.1208016X100 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 471,04 CZK | | K0739.1208016X125 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 486,20 CZK | | K0739.1208016X150 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 502,79 CZK | | K0739.1208016X175 | A | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 525,95 CZK | | K0739.1208020X75 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 501,36 CZK | | K0739.1208020X100 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 540,83 CZK | | K0739.1208020X125 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 559,70 CZK | | K0739.1208020X150 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 579,72 CZK | | K0739.1208020X175 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 618,05 CZK | | K0739.1208020X200 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 637,49 CZK | | K0739.1208020X225 | A | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 657,51 CZK | | K0739.1210020X75 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 704,13 CZK | | K0739.1210020X100 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 735,31 CZK | | K0739.1210020X125 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 758,47 CZK | | K0739.1210020X150 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 781,64 CZK | | K0739.1210020X175 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 812,81 CZK | | K0739.1210020X200 | A | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 836,26 CZK | | K0739.1210024X100 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 833,12 CZK | | K0739.1210024X125 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 844,84 CZK | | K0739.1210024X150 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 857,14 CZK | | K0739.1210024X175 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 949,81 CZK | | K0739.1210024X200 | A | nerezová ocel | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 973,54 CZK | | K0739.1212020X100 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 1 118,83 CZK | | K0739.1212020X150 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 1 169,17 CZK | | K0739.1212020X200 | A | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 1 235,23 CZK | | K0739.1212024X100 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 1 224,65 CZK | | K0739.1212024X150 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 1 315,60 CZK | | K0739.1212024X200 | A | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 1 390,82 CZK | | K0739.1212030X100 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 1 357,07 CZK | | K0739.1212030X150 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 1 501,21 CZK | | K0739.1212030X200 | A | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 1 626,48 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.2106010X50 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 276,56 CZK | | K0739.2106010X100 | B | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 301,16 CZK | | K0739.2106012X50 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 276,56 CZK | | K0739.2106012X100 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 301,16 CZK | | K0739.2106012X150 | B | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 326,33 CZK | | K0739.2108010X50 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 322,04 CZK | | K0739.2108010X100 | B | ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 329,47 CZK | | K0739.2108012X50 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 322,89 CZK | | K0739.2108012X100 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 330,04 CZK | | K0739.2108012X150 | B | ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 360,36 CZK | | K0739.2108014X50 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 332,05 CZK | | K0739.2108014X100 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 339,48 CZK | | K0739.2108014X150 | B | ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 361,22 CZK | | K0739.2108016X100 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 360,65 CZK | | K0739.2108016X150 | B | ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 393,54 CZK | | K0739.2108020X75 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 378,95 CZK | | K0739.2108020X100 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 400,97 CZK | | K0739.2108020X150 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 426,71 CZK | | K0739.2108020X200 | B | ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 453,02 CZK | | K0739.2110020X75 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 470,76 CZK | | K0739.2110020X100 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 488,77 CZK | | K0739.2110020X150 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 534,25 CZK | | K0739.2110020X200 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 571,43 CZK | | K0739.2110020X250 | B | ocel | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 619,48 CZK | | K0739.2110024X100 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 550,26 CZK | | K0739.2110024X150 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 591,16 CZK | | K0739.2110024X200 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 624,62 CZK | | K0739.2110024X250 | B | ocel | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 676,96 CZK | | K0739.2206010X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 355,50 CZK | | K0739.2206010X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 384,38 CZK | | K0739.2206012X50 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 355,50 CZK | | K0739.2206012X100 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 384,38 CZK | | K0739.2206012X150 | B | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 415,27 CZK | | K0739.2208010X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 473,33 CZK | | K0739.2208010X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 489,06 CZK | | K0739.2208010X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 503,65 CZK | | K0739.2208010X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 519,09 CZK | | K0739.2208012X50 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 475,90 CZK | | K0739.2208012X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 490,78 CZK | | K0739.2208012X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 506,22 CZK | | K0739.2208012X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 520,81 CZK | | K0739.2208012X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 535,68 CZK | | K0739.2208014X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 490,78 CZK | | K0739.2208014X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 506,22 CZK | | K0739.2208014X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 520,81 CZK | | K0739.2208014X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 535,96 CZK | | K0739.2208014X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 550,84 CZK | | K0739.2208016X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 516,52 CZK | | K0739.2208016X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 538,25 CZK | | K0739.2208016X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 546,26 CZK | | K0739.2208016X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 568,57 CZK | | K0739.2208016X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 583,15 CZK | | K0739.2208020X75 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 572,00 CZK | | K0739.2208020X100 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 605,46 CZK | | K0739.2208020X125 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 627,77 CZK | | K0739.2208020X150 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 662,38 CZK | | K0739.2208020X175 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 688,97 CZK | | K0739.2208020X200 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 708,14 CZK | | K0739.2208020X225 | B | nerezová ocel | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 727,58 CZK | | K0739.2210020X75 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 738,45 CZK | | K0739.2210020X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 759,33 CZK | | K0739.2210020X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 812,53 CZK | | K0739.2210020X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 841,41 CZK | | K0739.2210020X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 868,87 CZK | | K0739.2210020X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 901,76 CZK | | K0739.2210024X100 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 886,60 CZK | | K0739.2210024X125 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 911,48 CZK | | K0739.2210024X150 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 922,92 CZK | | K0739.2210024X175 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 1 012,73 CZK | | K0739.2210024X200 | B | nerezová ocel | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 1 036,18 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.3105010X50 | C | ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 269,13 CZK | | K0739.3105012X50 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 269,13 CZK | | K0739.3105012X100 | C | ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 283,43 CZK | | K0739.3105016X75 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 314,03 CZK | | K0739.3105016X100 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 321,18 CZK | | K0739.3105016X150 | C | ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 362,08 CZK | | K0739.3106010X50 | C | ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 302,02 CZK | | K0739.3106012X50 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 302,02 CZK | | K0739.3106012X100 | C | ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 326,61 CZK | | K0739.3106016X75 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 354,07 CZK | | K0739.3106016X100 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 360,65 CZK | | K0739.3106016X150 | C | ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 397,25 CZK | | K0739.3108016X100 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 366,37 CZK | | K0739.3108016X150 | C | ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 398,97 CZK | | K0739.3108020X75 | C | ocel | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 378,66 CZK | | K0739.3110020X100 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 428,43 CZK | | K0739.3110020X150 | C | ocel | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 467,61 CZK | | K0739.3110024X200 | C | ocel | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 592,88 CZK | | K0739.3112020X100 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 642,64 CZK | | K0739.3112020X150 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 668,95 CZK | | K0739.3112020X200 | C | ocel | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 706,42 CZK | | K0739.3112024X100 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 689,83 CZK | | K0739.3112024X150 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 738,45 CZK | | K0739.3112024X200 | C | ocel | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 791,36 CZK | | K0739.3112030X100 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 775,63 CZK | | K0739.3112030X150 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 805,95 CZK | | K0739.3112030X200 | C | ocel | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 906,05 CZK | | K0739.3205010X50 | C | nerezová ocel | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 317,75 CZK | | K0739.3205012X50 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 317,75 CZK | | K0739.3205012X100 | C | nerezová ocel | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 347,49 CZK | | K0739.3205016X75 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 374,95 CZK | | K0739.3205016X100 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 386,67 CZK | | K0739.3205016X150 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 416,42 CZK | | K0739.3205016X200 | C | nerezová ocel | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 450,74 CZK | | K0739.3206010X50 | C | nerezová ocel | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 405,83 CZK | | K0739.3206012X50 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 405,83 CZK | | K0739.3206012X100 | C | nerezová ocel | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 436,72 CZK | | K0739.3206016X75 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 410,12 CZK | | K0739.3206016X100 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 424,14 CZK | | K0739.3206016X150 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 450,16 CZK | | K0739.3206016X200 | C | nerezová ocel | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 481,62 CZK | | K0739.3208016X75 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 676,10 CZK | | K0739.3208016X100 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 704,42 CZK | | K0739.3208016X125 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 723,29 CZK | | K0739.3208016X150 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 743,03 CZK | | K0739.3208016X175 | C | nerezová ocel | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 771,34 CZK | | K0739.3208020X75 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 741,03 CZK | | K0739.3208020X200 | C | nerezová ocel | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 906,33 CZK | | K0739.3210020X150 | C | nerezová ocel | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 948,38 CZK | | K0739.3212020X100 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 1 251,54 CZK | | K0739.3212020X150 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 1 302,73 CZK | | K0739.3212020X200 | C | nerezová ocel | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 1 367,65 CZK | | K0739.3212024X100 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 1 357,07 CZK | | K0739.3212024X150 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 1 448,02 CZK | | K0739.3212024X200 | C | nerezová ocel | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 1 523,52 CZK | | K0739.3212030X100 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 1 490,06 CZK | | K0739.3212030X150 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 1 634,20 CZK | | K0739.3212030X200 | C | nerezová ocel | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 1 758,90 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0739.4106010X50 | D | ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 340,34 CZK | | K0739.4106012X50 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 340,34 CZK | | K0739.4106012X100 | D | ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 364,94 CZK | | K0739.4106016X75 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 392,11 CZK | | K0739.4106016X100 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 399,54 CZK | | K0739.4106016X150 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 435,86 CZK | | K0739.4106016X200 | D | ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 16 | 8 | 200 | 7 | | | 450,16 CZK | | K0739.4206010X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 432,15 CZK | | K0739.4206012X50 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 432,15 CZK | | K0739.4206012X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 461,32 CZK | | K0739.4206016X75 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 436,72 CZK | | K0739.4206016X100 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 449,59 CZK | | K0739.4206016X150 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 474,19 CZK | | K0739.4206016X200 | D | nerezová ocel | 45 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 532,25 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|