- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2036Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, z polyetylenu. Kluzný povrch ze syntetické plsti.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Plstěný povrch umožňuje jemné a tiché posouvání nebo posunování.
Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele.Použití:Zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení A, kulatá |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | D | H | H1 | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2036.00120820 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 12 | 3,5 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 32,89 CZK | | K2036.00130820 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | Ø13x0,8-2 | | | 33,18 CZK | | K2036.00140820 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 14 | 5 | 3,5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 | | | 33,18 CZK | | K2036.00150820 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 33,46 CZK | | K2036.00160820 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 33,46 CZK | | K2036.00180825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 | | | 33,75 CZK | | K2036.00190825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 19 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 33,75 CZK | | K2036.00200825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 34,03 CZK | | K2036.00220830 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 34,03 CZK | | K2036.00230830 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 23 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 36,61 CZK | | K2036.00251030 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 38,61 CZK | | K2036.00260830 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 26 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 38,61 CZK | | K2036.00280825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 28 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 38,90 CZK | | K2036.00300825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 39,47 CZK | | K2036.00320830 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 32 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 39,47 CZK | | K2036.00351030 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 35 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 45,47 CZK | | K2036.00401030 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 40 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 47,48 CZK | | K2036.00420825 | pro kruhové trubky | A | kulatý | 42 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 48,33 CZK | |
|
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení B, čtvercová |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | A | H | H1 | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2036.13130520 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 34,03 CZK | | K2036.15150820 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 33,18 CZK | | K2036.16160820 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 33,46 CZK | | K2036.18181530 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 33,46 CZK | | K2036.20200830 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x20x0,8-3 | | | 33,75 CZK | | K2036.22220830 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 38,04 CZK | | K2036.25251030 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x25x1-3 | | | 38,04 CZK | | K2036.30301025 | pro čtvercové trubky | B | čtvercové | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x30x1-2,5 | | | 38,32 CZK | |
|
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky, provedení C, hranatá |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Typ provedení | A | B | H | H1 | L | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2036.20151020 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 20 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x15x1-2 | | | 37,18 CZK | | K2036.25201030 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 25 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x20x1-3 | | | 37,75 CZK | | K2036.30100820 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 30 | 10 | 3 | 3,5 | 11,5 | 30x10x0,8-2 | | | 38,04 CZK | | K2036.30150825 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 30 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 | | | 38,04 CZK | | K2036.35100820 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 35 | 10 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 | | | 38,61 CZK | | K2036.35151030 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 35 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x15x1-3 | | | 38,61 CZK | | K2036.40101520 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 40 | 10 | 5 | 3,5 | 11 | 40x10x1,5-2 | | | 46,90 CZK | | K2036.40151020 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 40 | 15 | 5 | 3,5 | 11,7 | 40x15x1-2 | | | 43,47 CZK | | K2036.40301030 | pro obdélníkové trubky | C | hranaté | 40 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 40x30x1-3 | | | 40,04 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|