- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2031Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z polyamidu.Provedení: Základní těleso, černé.Upozornění:Zátky se závitem se používají pro snadné upevnění stavěcích a kloubových nožek do trubek.Montáž:Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení A, čtvercové |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | D1 | H | L | L1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2031.2020081520 | A | čtvercové | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 12,01 CZK | | K2031.2222081520 | A | čtvercové | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 12,30 CZK | | K2031.2525081520 | A | čtvercové | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 14,30 CZK | | K2031.3030081520 | A | čtvercové | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 17,73 CZK | | K2031.3030082530 | A | čtvercové | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 21,16 CZK | | K2031.3232081520 | A | čtvercové | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 28,03 CZK | | K2031.3434081520 | A | čtvercové | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 30,03 CZK | | K2031.3535081520 | A | čtvercové | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 30,60 CZK | | K2031.3838081520 | A | čtvercové | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 45,19 CZK | | K2031.4040081520 | A | čtvercové | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 49,48 CZK | | K2031.4040082530 | A | čtvercové | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 52,91 CZK | | K2031.4545081520 | A | čtvercové | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 62,92 CZK | | K2031.5050081520 | A | čtvercové | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 64,35 CZK | | K2031.5050082530 | A | čtvercové | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 67,50 CZK | | K2031.2020101520 | A | čtvercové | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 12,01 CZK | | K2031.2222101520 | A | čtvercové | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 12,30 CZK | | K2031.2525101520 | A | čtvercové | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 14,30 CZK | | K2031.3030101520 | A | čtvercové | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 17,73 CZK | | K2031.3030102530 | A | čtvercové | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 20,88 CZK | | K2031.3232101520 | A | čtvercové | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 26,88 CZK | | K2031.3434101520 | A | čtvercové | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 29,17 CZK | | K2031.3535101520 | A | čtvercové | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 30,03 CZK | | K2031.3838101520 | A | čtvercové | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 45,19 CZK | | K2031.4040101520 | A | čtvercové | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 49,19 CZK | | K2031.4040102530 | A | čtvercové | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 52,62 CZK | | K2031.4545101520 | A | čtvercové | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 62,06 CZK | | K2031.5050101520 | A | čtvercové | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 64,06 CZK | | K2031.5050102530 | A | čtvercové | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 66,07 CZK | | K2031.2525121520 | A | čtvercové | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 14,30 CZK | | K2031.3030121520 | A | čtvercové | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 17,73 CZK | | K2031.3030122530 | A | čtvercové | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 20,31 CZK | | K2031.3232121520 | A | čtvercové | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 26,03 CZK | | K2031.3434121520 | A | čtvercové | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 28,89 CZK | | K2031.3535121520 | A | čtvercové | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 29,17 CZK | | K2031.3838121520 | A | čtvercové | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 44,62 CZK | | K2031.4040121520 | A | čtvercové | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 48,62 CZK | | K2031.4040122530 | A | čtvercové | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 51,48 CZK | | K2031.4545121520 | A | čtvercové | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 61,78 CZK | | K2031.5050121520 | A | čtvercové | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 63,78 CZK | | K2031.5050122530 | A | čtvercové | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 64,64 CZK | |
|
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky, provedení B, hranaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | B | D1 | H | L | L1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2031.4020081520 | B | hranaté | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 35,75 CZK | | K2031.4025081520 | B | hranaté | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 39,75 CZK | | K2031.4030081520 | B | hranaté | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 45,76 CZK | | K2031.5020081520 | B | hranaté | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 66,92 CZK | | K2031.5025082530 | B | hranaté | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 44,04 CZK | | K2031.5030081015 | B | hranaté | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 47,48 CZK | | K2031.5030081520 | B | hranaté | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 47,19 CZK | | K2031.6025081520 | B | hranaté | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 67,78 CZK | | K2031.6030081520 | B | hranaté | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 81,80 CZK | | K2031.6040081520 | B | hranaté | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 90,66 CZK | | K2031.4020101520 | B | hranaté | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 34,61 CZK | | K2031.4025101520 | B | hranaté | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 38,04 CZK | | K2031.4030101520 | B | hranaté | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 43,47 CZK | | K2031.5020101520 | B | hranaté | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 61,20 CZK | | K2031.5025102530 | B | hranaté | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 42,33 CZK | | K2031.5030101015 | B | hranaté | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 45,76 CZK | | K2031.5030101520 | B | hranaté | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 45,76 CZK | | K2031.6025101520 | B | hranaté | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 66,07 CZK | | K2031.6030101520 | B | hranaté | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 75,79 CZK | | K2031.6040101520 | B | hranaté | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 86,94 CZK | | K2031.4030121520 | B | hranaté | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 43,19 CZK | | K2031.5030121015 | B | hranaté | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 46,05 CZK | | K2031.5030121520 | B | hranaté | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 45,47 CZK | | K2031.6030121520 | B | hranaté | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 78,36 CZK | | K2031.6040121520 | B | hranaté | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 81,80 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|