- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1870Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Otočné pákové upínače jsou obzvláště vhodné pro upínání přípravků v omezeném prostoru. Vzhledem ke kompaktnosti otočných pákových upínačů je lze použít univerzálně v upínacích přípravcích s malým prostorem a často tak umožňují flexibilní řešení.Materiál:Pouzdro z hliníku. Píst ocel.Provedení: Píst kalený.Upozornění:U otočného pákového upínače je upínací páka spojena s pístní tyčí. Přívod vzduchu k otočným pákovým upínačům probíhá přes vyvrtané kanály. Zdvih páky směrem k obrobku, přímočarý a dojde k upnutí. Při uvolnění se upínací páka odtáhne tak daleko, aby bylo možné obrobek bez kolize vyjmout směrem nahoru. Jednorázový zdvih otočného pákového upínače závisí na volbě upínací páky.
Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit. Je třeba zajistit, aby se v otočném prostoru upínací páky otočného pákového upínače svorky nemohlo v důsledku montážní polohy vytvořit žádné nahromadění třísek.
Povrch příruby otočného pákového upínače by měl být při montáži přizpůsoben výšce obrobku a měla by být k dispozici vodorovná poloha upínacího bodu. Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce. Pomocí otočného pákového upínače lze vyvinout velké síly. Je třeba zajistit, aby obrobky a upínací přípravky byly konstruovány pro tato zatížení. Otočné pákové upínače mohou být vybaveny individuálními upínacími pákami. Upínací síla otočného pákového upínače závisí na délce upínací páky.
Upínací páka pro otočný pákový upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:Navrtané kanály.Technické údaje:Max. provozní tlak: 6 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Žádné příčné síly při upínání. - Montážní rozměry. - Široká paleta upínacích pák. - Bezkolizní optimální přístup k obrobku. - Bezdrátové napájení tlakem.Na vyžádání:Větší průměry a zdvihy pístu a také s kontrolou polohy.Příslušenství:Upínací páka pro otočný pákový upínač K1857.Rozsah dodávkyObsaženy 4 kusy šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8.Odkaz na výkres:1) Délka upínací páky (viz K1857) 2) Zdvih (viz K1857) 3) viz příslušenství 4) Montážní obrys 5) Zaoblené hrany 6) Uvolnění 7) Upínání Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Průměr pístu | Druh připojení | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1870.121304 | 12 | navrtané kanály | 27 | 19,5 | 20 | 21 | M4x25 | M4x8 | 15 | 22 | 21 | 7 | | | 5 174,52 CZK | | K1870.161304 | 16 | navrtané kanály | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | M5x11 | 20 | 24 | 28 | 10,5 | | | 5 508,36 CZK | | K1870.201304 | 20 | navrtané kanály | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | M6x10 | 25 | 27,5 | 35 | 9 | | | 7 121,92 CZK | | K1870.251304 | 25 | navrtané kanály | 52 | 38,5 | 43 | 44 | M8x50 | M8x12 | 31,25 | 32 | 43,75 | 11,5 | | | 7 567,04 CZK | | K1870.321304 | 32 | navrtané kanály | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | M10x16 | 40 | 37 | 56 | 15,5 | | | 7 930,00 CZK | | K1870.401304 | 40 | navrtané kanály | 78 | 59 | 71 | 72 | M12x80 | M12x18 | 50 | 46 | 70 | 17,5 | | | 9 178,00 CZK | |
Objednací číslo | Průměr pístu | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | R | Síla na píst při 6 bar (kN) | účinná plocha pístu (cm²) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1870.121304 | 12 | 22,5 | 12 | 9,5 | 27 | 9,75 | 3,75 | 7,5 | 13,5 | 0,14 | 2,27 | | | 5 174,52 CZK | | K1870.161304 | 16 | 24,5 | 13 | 10 | 35 | 13,5 | 4,5 | 10 | 17 | 0,27 | 4,52 | | | 5 508,36 CZK | | K1870.201304 | 20 | 28 | 15 | 11 | 41,5 | 16,5 | 5 | 12,5 | 20 | 0,42 | 7,06 | | | 7 121,92 CZK | | K1870.251304 | 25 | 33 | 19 | 13 | 53,5 | 20,75 | 6,75 | 15,63 | 26 | 0,68 | 11,34 | | | 7 567,04 CZK | | K1870.321304 | 32 | 38 | 21 | 14,5 | 68 | 26,5 | 8,5 | 20 | 33 | 1,27 | 21,23 | | | 7 930,00 CZK | | K1870.401304 | 40 | 47 | 28 | 18,5 | 82 | 33,5 | 9,5 | 25 | 39 | 1,99 | 33,18 | | | 9 178,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|