- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1859Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem, dvojčinný /... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Blokové válce s pístní tyčí, s vnitřním závitem se ideálně hodí pro upínání v případech, kdy jsou zapotřebí krátké zdvihy s velkými silami. Blokové válce lze použít jako tlačné nebo tažné válce. Do pístnic lze pomocí vnitřních závitů našroubovat různé tlačné prvky. Blokové válce zajišťují vysoký provozní tlak a díky svému kompaktnímu krychlovému tvaru pouzdra se snadno upevňují pomocí šroubů s válcovou hlavou. V blokových válcích je standardně instalováno dvojité hydraulické těsnění. Tím jsou vytvořeny na straně těsnění okolo pístní tyče technické předpoklady pro trvalý provoz s minimální netěsností. V blokových válcích jsou standardně namontovány kovové stěrače, které zabraňují vnikání třísek.Materiál:Pouzdro a píst z oceli. Těsnění z NBR.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Je třeba zabránit působení příčných sil na blokové válce.
Pokud je blokový válec našroubován příčně k ose válce, doporučuje se dodatečné podepření blokového válce. Pokud se blokový válec používá jako tlačný válec, měla by být podpěra na straně dna válce; používá-li se jako tažný válec, měla by být na straně pístní tyče. Je třeba dodržet přípustné dynamické zatížení při předsunutém zdvihu pístu. U jednočinných blokových válců je zapotřebí ventilační přípojka.
Je třeba zabránit vniknutí řezných a chladicích kapalin do válce.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:- Závitová spojka. - Přírubový spoj s O-kroužkem.Technické údaje:Max. provozní tlak: 500 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač. - Mnohostranné možnosti upevnění. - Velký rozsah zdvihu. - Velké rozsahy síly. - Montážní rozměry. - Použití dvojitého hydraulického těsnění.Na vyžádání:Větší průměry a zdvihy pístu a také s kontrolou polohy.Příslušenství:- Opěrné čepy K0307. - Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.Rozsah dodávky2 ks O-kroužek (u způsobu funkce přírubový spoj s O-kroužkem).Odkaz na výkres:Provedení A: podélný a příčný otvor, závitový spoj Provedení B: na straně dna válce, prostřední otvor, přírubový spoj s O-kroužkem Provedení C: na širší straně, přírubový spoj s O-kroužkem
1) Montážní obrys Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem dvojčinný / jednočinný s návratem pomocí pružiny, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160821011 | A | jednocinné | 16 | 8 | závitová přípojka | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 306,68 CZK | | K1859.162021011 | A | jednocinné | 16 | 20 | závitová přípojka | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.200821011 | A | jednocinné | 20 | 8 | závitová přípojka | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 333,72 CZK | | K1859.202021011 | A | jednocinné | 20 | 20 | závitová přípojka | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 817,58 CZK | | K1859.250821011 | A | jednocinné | 25 | 8 | závitová přípojka | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.252021011 | A | jednocinné | 25 | 20 | závitová přípojka | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 4 005,82 CZK | | K1859.321021011 | A | jednocinné | 32 | 10 | závitová přípojka | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 4 113,20 CZK | | K1859.322021011 | A | jednocinné | 32 | 20 | závitová přípojka | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 4 624,10 CZK | | K1859.401021011 | A | jednocinné | 40 | 10 | závitová přípojka | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.402021011 | A | jednocinné | 40 | 20 | závitová přípojka | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 5 672,42 CZK | | K1859.161611011 | A | dvojčinné | 16 | 16 | závitová přípojka | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 306,68 CZK | | K1859.163211011 | A | dvojčinné | 16 | 32 | závitová přípojka | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.165011011 | A | dvojčinné | 16 | 50 | závitová přípojka | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.201611011 | A | dvojčinné | 20 | 16 | závitová přípojka | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 360,50 CZK | | K1859.203211011 | A | dvojčinné | 20 | 32 | závitová přípojka | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 414,32 CZK | | K1859.205011011 | A | dvojčinné | 20 | 50 | závitová přípojka | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 3 602,56 CZK | | K1859.252011011 | A | dvojčinné | 25 | 20 | závitová přípojka | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.255011011 | A | dvojčinné | 25 | 50 | závitová přípojka | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 4 005,82 CZK | | K1859.322511011 | A | dvojčinné | 32 | 25 | závitová přípojka | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 4 113,20 CZK | | K1859.325011011 | A | dvojčinné | 32 | 50 | závitová přípojka | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 5 161,78 CZK | | K1859.402511011 | A | dvojčinné | 40 | 25 | závitová přípojka | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.405011011 | A | dvojčinné | 40 | 50 | závitová přípojka | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 5 672,42 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | účinná plocha pístu (cm²) | Tlačná síla při 100 bar (kN) | Tahová síla při 100 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160821011 | A | jednocinné | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 3 306,68 CZK | | K1859.162021011 | A | jednocinné | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 3 709,94 CZK | | K1859.200821011 | A | jednocinné | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 3 333,72 CZK | | K1859.202021011 | A | jednocinné | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 3 817,58 CZK | | K1859.250821011 | A | jednocinné | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 3 387,28 CZK | | K1859.252021011 | A | jednocinné | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 4 005,82 CZK | | K1859.321021011 | A | jednocinné | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 4 113,20 CZK | | K1859.322021011 | A | jednocinné | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 4 624,10 CZK | | K1859.401021011 | A | jednocinné | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 4 570,28 CZK | | K1859.402021011 | A | jednocinné | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 5 672,42 CZK | | K1859.161611011 | A | dvojčinné | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 306,68 CZK | | K1859.163211011 | A | dvojčinné | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.165011011 | A | dvojčinné | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.201611011 | A | dvojčinné | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 360,50 CZK | | K1859.203211011 | A | dvojčinné | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 414,32 CZK | | K1859.205011011 | A | dvojčinné | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 602,56 CZK | | K1859.252011011 | A | dvojčinné | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.255011011 | A | dvojčinné | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 4 005,82 CZK | | K1859.322511011 | A | dvojčinné | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 4 113,20 CZK | | K1859.325011011 | A | dvojčinné | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 5 161,78 CZK | | K1859.402511011 | A | dvojčinné | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.405011011 | A | dvojčinné | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 5 672,42 CZK | |
|
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem dvojčinný / jednočinný, s návratem pomocí pružiny, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | B | B1 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160822021 | B | jednocinné | 16 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 3 763,76 CZK | | K1859.162022021 | B | jednocinné | 16 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 4 193,80 CZK | | K1859.200822021 | B | jednocinné | 20 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 3 844,36 CZK | | K1859.202022021 | B | jednocinné | 20 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 4 220,84 CZK | | K1859.250822021 | B | jednocinné | 25 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 3 844,36 CZK | | K1859.252022021 | B | jednocinné | 25 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 4 462,64 CZK | | K1859.321022021 | B | jednocinné | 32 | 10 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.322022021 | B | jednocinné | 32 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 5 618,86 CZK | | K1859.401022021 | B | jednocinné | 40 | 10 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 5 296,20 CZK | | K1859.402022021 | B | jednocinné | 40 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 6 371,56 CZK | | K1859.161612021 | B | dvojčinné | 16 | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 3 763,76 CZK | | K1859.163212021 | B | dvojčinné | 16 | 32 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 4 193,80 CZK | | K1859.165012021 | B | dvojčinné | 16 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 4 193,80 CZK | | K1859.201612021 | B | dvojčinné | 20 | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 3 683,16 CZK | | K1859.203212021 | B | dvojčinné | 20 | 32 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 3 763,76 CZK | | K1859.205012021 | B | dvojčinné | 20 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 3 898,18 CZK | | K1859.252012021 | B | dvojčinné | 25 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 3 844,36 CZK | | K1859.255012021 | B | dvojčinné | 25 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 4 005,82 CZK | | K1859.322512021 | B | dvojčinné | 32 | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.325012021 | B | dvojčinné | 32 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 5 618,86 CZK | | K1859.402512021 | B | dvojčinné | 40 | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 5 296,20 CZK | | K1859.405012021 | B | dvojčinné | 40 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 6 371,56 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | H | H1 | H3 | L | L1 | L2 | SW | účinná plocha pístu (cm²) | Tlačná síla při 100 bar (kN) | Tahová síla při 100 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160822021 | B | jednocinné | 16 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 3 763,76 CZK | | K1859.162022021 | B | jednocinné | 16 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 4 193,80 CZK | | K1859.200822021 | B | jednocinné | 20 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 3 844,36 CZK | | K1859.202022021 | B | jednocinné | 20 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 4 220,84 CZK | | K1859.250822021 | B | jednocinné | 25 | 8 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 3 844,36 CZK | | K1859.252022021 | B | jednocinné | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 4 462,64 CZK | | K1859.321022021 | B | jednocinné | 32 | 10 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 4 570,28 CZK | | K1859.322022021 | B | jednocinné | 32 | 20 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 5 618,86 CZK | | K1859.401022021 | B | jednocinné | 40 | 10 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 5 296,20 CZK | | K1859.402022021 | B | jednocinné | 40 | 20 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 6 371,56 CZK | | K1859.161612021 | B | dvojčinné | 16 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 763,76 CZK | | K1859.163212021 | B | dvojčinné | 16 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 73 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 4 193,80 CZK | | K1859.165012021 | B | dvojčinné | 16 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 4 193,80 CZK | | K1859.201612021 | B | dvojčinné | 20 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 683,16 CZK | | K1859.203212021 | B | dvojčinné | 20 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 77 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 763,76 CZK | | K1859.205012021 | B | dvojčinné | 20 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 898,18 CZK | | K1859.252012021 | B | dvojčinné | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 3 844,36 CZK | | K1859.255012021 | B | dvojčinné | 25 | 50 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 4 005,82 CZK | | K1859.322512021 | B | dvojčinné | 32 | 25 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 4 570,28 CZK | | K1859.325012021 | B | dvojčinné | 32 | 50 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 5 618,86 CZK | | K1859.402512021 | B | dvojčinné | 40 | 25 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 5 296,20 CZK | | K1859.405012021 | B | dvojčinné | 40 | 50 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 6 371,56 CZK | |
|
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem dvojčinný / jednočinný, s návratem pomocí pružiny, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160822031 | C | jednocinné | 16 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 279,90 CZK | | K1859.162022031 | C | jednocinné | 16 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 683,16 CZK | | K1859.200822031 | C | jednocinné | 20 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 333,72 CZK | | K1859.202022031 | C | jednocinné | 20 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 817,58 CZK | | K1859.250822031 | C | jednocinné | 25 | 8 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 3 360,50 CZK | | K1859.252022031 | C | jednocinné | 25 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 3 978,78 CZK | | K1859.321022031 | C | jednocinné | 32 | 10 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.322022031 | C | jednocinné | 32 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 4 624,10 CZK | | K1859.401022031 | C | jednocinné | 40 | 10 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 4 032,60 CZK | | K1859.402022031 | C | jednocinné | 40 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 5 027,36 CZK | | K1859.161612031 | C | dvojčinné | 16 | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 199,30 CZK | | K1859.163212031 | C | dvojčinné | 16 | 32 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.165012031 | C | dvojčinné | 16 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.201612031 | C | dvojčinné | 20 | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 360,50 CZK | | K1859.203212031 | C | dvojčinné | 20 | 32 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 414,32 CZK | | K1859.205012031 | C | dvojčinné | 20 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 3 602,56 CZK | | K1859.252012031 | C | dvojčinné | 25 | 20 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 3 145,48 CZK | | K1859.255012031 | C | dvojčinné | 25 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 3 575,52 CZK | | K1859.322512031 | C | dvojčinné | 32 | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.325012031 | C | dvojčinné | 32 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 4 624,10 CZK | | K1859.402512031 | C | dvojčinné | 40 | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 4 032,60 CZK | | K1859.405012031 | C | dvojčinné | 40 | 50 | přírubový spoj s o-kroužkem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 5 027,36 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Průměr pístu | Zdvih | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | účinná plocha pístu (cm²) | Tlačná síla při 100 bar (kN) | Tahová síla při 100 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1859.160822031 | C | jednocinné | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 3 279,90 CZK | | K1859.162022031 | C | jednocinné | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 3 683,16 CZK | | K1859.200822031 | C | jednocinné | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 3 333,72 CZK | | K1859.202022031 | C | jednocinné | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 3 817,58 CZK | | K1859.250822031 | C | jednocinné | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 3 360,50 CZK | | K1859.252022031 | C | jednocinné | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 3 978,78 CZK | | K1859.321022031 | C | jednocinné | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 3 709,94 CZK | | K1859.322022031 | C | jednocinné | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 4 624,10 CZK | | K1859.401022031 | C | jednocinné | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 4 032,60 CZK | | K1859.402022031 | C | jednocinné | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 5 027,36 CZK | | K1859.161612031 | C | dvojčinné | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 199,30 CZK | | K1859.163212031 | C | dvojčinné | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.165012031 | C | dvojčinné | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 3 387,28 CZK | | K1859.201612031 | C | dvojčinné | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 360,50 CZK | | K1859.203212031 | C | dvojčinné | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 414,32 CZK | | K1859.205012031 | C | dvojčinné | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 3 602,56 CZK | | K1859.252012031 | C | dvojčinné | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 3 145,48 CZK | | K1859.255012031 | C | dvojčinné | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 3 575,52 CZK | | K1859.322512031 | C | dvojčinné | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 3 709,94 CZK | | K1859.325012031 | C | dvojčinné | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 4 624,10 CZK | | K1859.402512031 | C | dvojčinné | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 4 032,60 CZK | | K1859.405012031 | C | dvojčinné | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 5 027,36 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|