- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1860Šroubovací válce, hydraulické, dvojčinné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Se šroubovými válci s dvojčinnou funkcí jsou možné taktové, lineární zdvihy. U dvojčinných šroubových válců jsou oba směry zdvihu ovládány silou. Dvojčinné šroubovací válce lze použít jako tlačné nebo tažné válce. Tyto šroubovací válce se často používají v upínacích deskách a také v deskách pro nástroje ke vstřikování plastů. Integrovaný kovový stěrač zabraňuje poškození povrchu pístní tyče, protože třísky nemohou proniknout do šroubového válce. Ochrana těsnění zajišťuje dlouhou životnost výrobků.Materiál:Pouzdro a píst z oceli. Těsnění z NBR.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Díky kompaktní konstrukci šroubových válců není uvnitř instalován doraz pro zpětný zdvih pístu. Ujistěte se, že je dodržena předepsaná montážní hloubka šroubovacích válců, protože používají dno montážního otvoru jako doraz pro zpětný zdvih.
Při výrobě vrtaných kanálů pro šroubovací válce je třeba dbát na to, aby ve vyvrtaných otvorech nezůstaly žádné třísky. Ty mohou poškodit těsnění šroubovacích válců, což může vést k netěsnosti výrobku. Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:Navrtané kanály.Technické údaje:Max. provozní tlak: 500 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Na vyžádání:Větší průměry a zdvihy pístu.Příslušenství:- Opěrné čepy K0307. - Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.Odkaz na výkres:1) Montážní obrys 2) Zasunutí válce 3) Alternativní přívod oleje, vysunutí válce 4) Zaoblené hrany, maximálně R0,5 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Průměr pístu | Zdvih | Druh připojení | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1860.161613061 | 16 | 16 | navrtané kanály | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 56 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 3 844,36 CZK | | K1860.163213061 | 16 | 32 | navrtané kanály | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 72 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 4 005,82 CZK | | K1860.165013061 | 16 | 50 | navrtané kanály | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 90 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 4 193,80 CZK | | K1860.201613061 | 20 | 16 | navrtané kanály | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 57 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 3 898,18 CZK | | K1860.203213061 | 20 | 32 | navrtané kanály | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 73 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 4 032,60 CZK | | K1860.205013061 | 20 | 50 | navrtané kanály | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 91 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 4 220,84 CZK | | K1860.252013061 | 25 | 20 | navrtané kanály | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 63 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 4 005,82 CZK | | K1860.255013061 | 25 | 50 | navrtané kanály | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 93 | 86 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 4 274,66 CZK | | K1860.322513061 | 32 | 25 | navrtané kanály | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 74 | 64 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 5 134,74 CZK | | K1860.325013061 | 32 | 50 | navrtané kanály | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 99 | 89 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 5 618,86 CZK | | K1860.402513061 | 40 | 25 | navrtané kanály | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 78 | 68 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 5 806,84 CZK | | K1860.405013061 | 40 | 50 | navrtané kanály | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 103 | 93 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 6 263,92 CZK | |
Objednací číslo | Průměr pístu | Tlačná síla při 100 bar (kN) | Tahová síla při 100 bar (kN) | Tlačná síla při 500 bar (kN) | Tahová síla při 500 bar (kN) | Potřeba oleje / 10 mm zdvih (cm³) | Potřeba oleje / 10 mm zpětný zdvih (cm³) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1860.161613061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 3 844,36 CZK | | K1860.163213061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 4 005,82 CZK | | K1860.165013061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 4 193,80 CZK | | K1860.201613061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 3 898,18 CZK | | K1860.203213061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 4 032,60 CZK | | K1860.205013061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 4 220,84 CZK | | K1860.252013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 4 005,82 CZK | | K1860.255013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 4 274,66 CZK | | K1860.322513061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 5 134,74 CZK | | K1860.325013061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 5 618,86 CZK | | K1860.402513061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 5 806,84 CZK | | K1860.405013061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 6 263,92 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|