Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň, upínací kroužek manipulační tyč ze zušlechtěné oceli.
Rukojeť z duroplastu PF 31.
Provedení: Skříň a upínací kroužek kaleny a brynýrovány.
Manipulační tyč brynýrovaná.
Rukojeť černá.
Upozornění:Doporučené tolerance obrobků při upínání pomocí upínacího čepu (Heavy) je nutné dodržet. Aby bylo možné obrobek bezpečně upnout, musí se manipulační páky nacházet mezi doporučenou upínací polohou a koncovým bodem.

* Max. tloušťka obrobku viz upínací čep K0911 (rozměr C).

** Přípustná síla ruky na rukojeť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0911 Tahový upínač (Heavy) 171 kB
 Technické informace 69,5 kB
 Výkonové charakteristiky 54,1 kB

Výkresy

Tahový upínač (Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKLUpínací
síla
N
Doporučená
tolerance pro
tloušťku obrobku
Ruční
síla
FH N
Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  10 565,10 CZK
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  11 984,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33