- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2049Upínací excentr z oceli, s upínací pákou |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Rozměr A se vztahuje na vzdálenost od obrobku ke středu závitu (upínací šroub).
Aby se minimalizovalo poškrábání obrobku, doporučujeme použít provedení B s upínacím plechem.
Díky šestihrannému tvaru lze upínací páku namontovat v krocích po 60° a nastavit ji tak podle uživatele. Přednosti:- Kompaktní design - Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů - Upínání bez použití nářadí pomocí upínací pákyPříslušenství:Upínací plech K2050.Odkaz na výkres:(1) upínací šroub (2) pružný kroužek (3) upínací páka (4) imbusový klíč (5) upínací excentr (6) upínací plech Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2049.080 | A | bez upínacího plechu | 7,1 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | | | 794,43 CZK | | K2049.100 | A | bez upínacího plechu | 8,3 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | | | 816,27 CZK | | K2049.120 | A | bez upínacího plechu | 9,5 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | | | 838,11 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | L | L1 | R | Zdvih S | SW | Upínací síla (kN) | Doporučený utahovací moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2049.080 | A | 6 | 8,2 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | | | 794,43 CZK | | K2049.100 | A | 7 | 9,5 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | | | 816,27 CZK | | K2049.120 | A | 8 | 10,9 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 | | | 838,11 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2049.081 | B | s upínacím plechem | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 7 | | | 969,15 CZK | | K2049.101 | B | s upínacím plechem | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 8 | | | 1 037,40 CZK | | K2049.121 | B | s upínacím plechem | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 9 | | | 1 081,08 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | L | L1 | L2 | L3 | R | Zdvih S | SW | Upínací síla (kN) | Doporučený utahovací moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2049.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 25 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 1,2 | | | 969,15 CZK | | K2049.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 30 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | | | 1 037,40 CZK | | K2049.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 40 | 2,9 | 5,5 | 0,7 | 6 | | | 1 081,08 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|