- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2054
Otočný upínač, provedení heavy
- K2053
Otočný upínač, provedení heavy prodloužená upínací dráha
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1864_A
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení A, příruba horní
- K1864_B
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení A, příruba dolní
- K1864_C
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení C, šroubovací závit
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1864Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Otočné upínače jsou určeny pro upínací zařízení, u nichž musí být upínací body při vyjímání nebo vkládání volné. Otočné upínače pracují jako jednočinné nebo dvojčinné tažné válce. Pro otočné upínače je možné vybírat ze tří typů krytů a různých způsobů ovládání. Upínací pohyb je iniciován překrývajícím se otočným a zvedacím pohybem. Vlastní upínací zdvih se pak provádí lineárním pohybem. K dispozici jsou různé verze s úhlem natočení 90° doleva nebo doprava. Otočné upínače jsou odolné, protože mají kovový stěrač, který chrání před vnikáním třísek. Kromě toho chrání ochrana proti přetížení otočný mechanismus před poškozením, pokud dojde k zablokování otočného procesu.Materiál:Pouzdro a píst z oceli. Těsnění z NBR.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Pokud je překročen přípustný objemový průtok na otočném upínači, musí být mezi ně připojen zpětný ventil škrticí klapky. Přípustný provozní tlak otočných upínačů závisí na délce upínacího ramene. Při montáži upínacích ramen je třeba je držet proti sobě, aby nedošlo k poškození kulového vedení otočných upínačů. V závislosti na připojení odvětrávání musí být sintrový filtr jednočinných otočných upínačů nahrazen šroubovým uzávěrem.
Upínací rameno pro otočný upínač není součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:- Závitová spojka. - Přírubový spoj s O-kroužkem. - Navrtané kanály.Technické údaje:Max. provozní tlak: 500 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač. - Integrovaná ochrana proti přetížení. - Bezkolizní přístup k obrobku. - Mnoho variant. - Přívod tlaku prostřednictvím různých možností připojení.Na vyžádání:Příslušenství:Upínací rameno pro otočný upínač K1865.Rozsah dodávky- 1 ks šroub a matice pro upínací přípravky jsou v dodávce.Odkaz na výkres:Provedení A: horní příruba Provedení B: dolní příruba Provedení C: šroubovací závit
1) montážní obrys 2) viz příslušenství 3) U jednočinných válců je přípojka vybavena vestavěným sintrovým filtrem 4) otáčení doleva 5) otáčení doprava 6) upnout 7) Uvolnění nebo odvzdušnění pomocí jednočinného válce Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení A, příruba horní |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Druh připojení | Směr otáčení | Průměr pístu | Zdvih | B | B1 | B2 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101404190211 | A | dvojčinné | - | levé | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 9 802,00 CZK | | K1864.25101404190111 | A | dvojčinné | - | pravé | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 9 802,00 CZK | | K1864.25251404190211 | A | dvojčinné | - | levé | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 11 960,00 CZK | | K1864.25251404190111 | A | dvojčinné | - | pravé | 25 | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 158,5 | 94 | 73 | | | 11 960,00 CZK | | K1864.40131404190211 | A | dvojčinné | - | levé | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 11 232,00 CZK | | K1864.40131404190111 | A | dvojčinné | - | pravé | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 11 232,00 CZK | | K1864.40251404190111 | A | dvojčinné | - | pravé | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 12 688,00 CZK | | K1864.40251404190211 | A | dvojčinné | - | levé | 40 | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 173,5 | 107 | 79 | | | 12 688,00 CZK | | K1864.25102404190111 | A | jednocinné | - | pravé | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 9 490,00 CZK | | K1864.25102404190211 | A | jednocinné | - | levé | 25 | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44,8 | 23,5 | 20 | 11 | 6,6 | 45 | M18x1,5 | M6 | 126,5 | 78 | 57 | | | 9 490,00 CZK | | K1864.40132404190111 | A | jednocinné | - | pravé | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 10 894,00 CZK | | K1864.40132404190211 | A | jednocinné | - | levé | 40 | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59,8 | 33,5 | 32 | 15 | 9 | 60 | M28x1,5 | M8 | 147,5 | 94 | 66 | | | 10 894,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Objemový tok max. (cm³/s) | Potřeba oleje / zdvih (cm³) | Potřeba oleje /zpětný zdvih (cm³) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 802,00 CZK | | K1864.25101404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 802,00 CZK | | K1864.25251404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 960,00 CZK | | K1864.25251404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 960,00 CZK | | K1864.40131404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11 232,00 CZK | | K1864.40131404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 11 232,00 CZK | | K1864.40251404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 12 688,00 CZK | | K1864.40251404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 12 688,00 CZK | | K1864.25102404190111 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9 490,00 CZK | | K1864.25102404190211 | A | 34 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26,5 | 20 | 30 | 17 | 26,5 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 9 490,00 CZK | | K1864.40132404190111 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 894,00 CZK | | K1864.40132404190211 | A | 40 | 14 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34,5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 894,00 CZK | |
|
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení A, příruba dolní |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Druh připojení | Směr otáčení | Průměr pístu | Zdvih | B | B1 | D1 | D2 | D4 | G | G1 | H | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101105190211 | B | dvojčinné | závitová přípojka | levé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9 100,00 CZK | | K1864.25101105190111 | B | dvojčinné | závitová přípojka | pravé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9 100,00 CZK | | K1864.25101205190211 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.25101205190111 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.25251105190111 | B | dvojčinné | závitová přípojka | pravé | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 11 076,00 CZK | | K1864.25251105190211 | B | dvojčinné | závitová přípojka | levé | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 11 076,00 CZK | | K1864.25251205190111 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 11 518,00 CZK | | K1864.25251205190211 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 25 | 25 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 158,5 | 137,5 | | | 11 518,00 CZK | | K1864.40131105190211 | B | dvojčinné | závitová přípojka | levé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131105190111 | B | dvojčinné | závitová přípojka | pravé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131205190111 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.40131205190211 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.40251105190111 | B | dvojčinné | závitová přípojka | pravé | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 11 726,00 CZK | | K1864.40251105190211 | B | dvojčinné | závitová přípojka | levé | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 11 726,00 CZK | | K1864.40251205190111 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 11 934,00 CZK | | K1864.40251205190211 | B | dvojčinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 40 | 25 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 173,5 | 145,5 | | | 11 934,00 CZK | | K1864.25102105190111 | B | jednocinné | závitová přípojka | pravé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102105190211 | B | jednocinné | závitová přípojka | levé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102205190111 | B | jednocinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 8 970,00 CZK | | K1864.25102205190211 | B | jednocinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 25 | 10 | 45 | 30 | 23,5 | 20 | 6,5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 126,5 | 105,5 | | | 8 970,00 CZK | | K1864.40132105190111 | B | jednocinné | závitová přípojka | pravé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 140,00 CZK | | K1864.40132105190211 | B | jednocinné | závitová přípojka | levé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 140,00 CZK | | K1864.40132205190111 | B | jednocinné | přírubový spoj s o-kroužkem | pravé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 868,00 CZK | | K1864.40132205190211 | B | jednocinné | přírubový spoj s o-kroužkem | levé | 40 | 13 | 63 | 44 | 33,5 | 32 | 8,5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 147,5 | 119,5 | | | 10 868,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | H4 | H5 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L6 | L7 | SW | Objemový tok max. (cm³/s) | Potřeba oleje / zdvih (cm³) | Potřeba oleje /zpětný zdvih (cm³) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 100,00 CZK | | K1864.25101105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 100,00 CZK | | K1864.25101205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.25101205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.25251105190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 076,00 CZK | | K1864.25251105190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 076,00 CZK | | K1864.25251205190111 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 518,00 CZK | | K1864.25251205190211 | B | 11 | 9 | 10 | 25 | 100,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 6 | 17 | | | 11 518,00 CZK | | K1864.40131105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.40131205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | 27,7 | | | 9 386,00 CZK | | K1864.40251105190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 11 726,00 CZK | | K1864.40251105190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 11 726,00 CZK | | K1864.40251205190111 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 11 934,00 CZK | | K1864.40251205190211 | B | 11 | 10 | 10 | 25 | 107,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 16 | 44 | | | 11 934,00 CZK | | K1864.25102105190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102105190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102205190111 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 970,00 CZK | | K1864.25102205190211 | B | 11 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 5 | 65 | 50 | 15 | 27 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 970,00 CZK | | K1864.40132105190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 140,00 CZK | | K1864.40132105190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 140,00 CZK | | K1864.40132205190111 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 868,00 CZK | | K1864.40132205190211 | B | 11 | 10 | 9 | 13 | 94,5 | 6 | 85 | 65 | 28 | 40 | 10 | 10 | - | | | 10 868,00 CZK | |
|
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny, provedení C, šroubovací závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Druh připojení | Směr otáčení | Průměr pístu | Zdvih | D | D1 | D2 | D5 | D6 | D7 | D9 | G | G1 | H | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101306190111 | C | dvojčinné | navrtané kanály | pravé | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | - | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 8 008,00 CZK | | K1864.25101306190211 | C | dvojčinné | navrtané kanály | levé | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | - | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 8 008,00 CZK | | K1864.40131306190111 | C | dvojčinné | navrtané kanály | pravé | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | - | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131306190211 | C | dvojčinné | navrtané kanály | levé | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | - | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.25102306190111 | C | jednocinné | navrtané kanály | pravé | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | - | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102306190211 | C | jednocinné | navrtané kanály | levé | 25 | 10 | 42 | 23,5 | 20 | 52 | 42 | - | 5 | M18x1,5 | M45x1,5 | 112 | 91 | | | 8 762,00 CZK | | K1864.40132306190111 | C | jednocinné | navrtané kanály | pravé | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | - | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 11 362,00 CZK | | K1864.40132306190211 | C | jednocinné | navrtané kanály | levé | 40 | 13 | 55 | 33,5 | 32 | 64 | 55 | - | 5 | M28x1,5 | M60x1,5 | 152 | 124 | | | 11 362,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | H5 | H7 | H8 | H9 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | SW | SW1 | Objemový tok max. (cm³/s) | Potřeba oleje / zdvih (cm³) | Potřeba oleje /zpětný zdvih (cm³) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1864.25101306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 8 008,00 CZK | | K1864.25101306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | 8,8 | | | 8 008,00 CZK | | K1864.40131306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.40131306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | 27,7 | | | 10 348,00 CZK | | K1864.25102306190111 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 762,00 CZK | | K1864.25102306190211 | C | 9 | 8 | 10 | 70 | 53 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10,5 | 8 | 27 | 46 | 3,2 | 3,2 | - | | | 8 762,00 CZK | | K1864.40132306190111 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 11 362,00 CZK | | K1864.40132306190211 | C | 10 | 9 | 13 | 99 | 66 | 46,5 | 41,5 | 29 | 24 | 12,5 | 10 | 40 | 55 | 10 | 10 | - | | | 11 362,00 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|