- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1858_A
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení A, závitové spojení
- K1858_B
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení B, přírubový spoj s O-kroužkem
- K1858_C
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení C, navrtané kanály
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1858Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Pákové upínače lze optimálně použít tehdy, když je vzhledem k upínací situaci nutné neupnutý obrobek volně vyjmout směrem nahoru. Díky lineárnímu pohybu upínací páky při otevírání nebo zavírání pákového upínače je vhodný zejména pro upínání v situacích, kdy není možný boční pohyb upínacího prvku, např. kvůli rušivým obrysům. Pomocí pístu se síla přenáší na upínací páku pákového upínače. Díky dvojčinnému způsobu funkce pákových upínačů je doba otevření a zavření jasně definována.Materiál:Pouzdro a píst z oceli.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Upínací páka pákového upínače vyvíjí optimální upínací sílu ve vodorovné poloze. Tolerance obrobků jsou kompenzovány až do odchylky polohy +/- 8,5°. Upínací síla pákového upínače závisí na délce upínací páky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:- Závitová spojka. - Přírubový spoj s O-kroužkem. - Navrtané kanály.Technické údaje:- Max. provozní tlak pro průměr pístu 16 a 25: 350 bar. - Max. provozní tlak pro průměr pístu 40: 200 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač. - Částečně zásuvné pouzdro. - Bezkolizní přístup k obrobku. - Bezdrátové napájení tlakem. - Univerzální možnosti montáže.Na vyžádání:S kontrolou polohy.Rozsah dodávky- 1 ks upínací páky pro pákový upínač. - 4 ks šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8. - 4 ks plastových krytů. - 2 ks O-kroužků 7x1,5 (pro způsob funkce přírubový spoj s O-kroužkem).Odkaz na výkres:H1*= optimální upínací bod, -1,5mm k dorazu upínací páky
1) Montážní obrys 2) uvolnit 3) upnout 4) Hrana zaoblená 5) Pouze u pístu o průměru 16 jsou tyto otvory uzavřeny šroubovými uzávěry Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení A, závitové spojení |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Druh připojení | B | B1 | B2 | C (stupeň) | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161104 | A | 16 | závitová přípojka | 61 | 38 | 7 | 69 | 38 | 38,5 | M6x12 | G1/8 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 8 814,00 CZK | | K1858.251104 | A | 25 | závitová přípojka | 80 | 56 | 8 | 65 | 50 | 50,5 | M8x22 | G1/4 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 11 804,00 CZK | | K1858.401104 | A | 40 | závitová přípojka | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | 70,5 | M10x22 | G1/4 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 12 766,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 200 bar (kN) | Upínací síla při 350 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161104 | A | 16 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 8 814,00 CZK | | K1858.251104 | A | 25 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 63,5 | 44 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 11 804,00 CZK | | K1858.401104 | A | 40 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 12 766,00 CZK | |
|
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení B, přírubový spoj s O-kroužkem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Druh připojení | B | B1 | B2 | B4 | C (stupeň) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161204 | B | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 8 814,00 CZK | | K1858.251204 | B | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 11 804,00 CZK | | K1858.401204 | B | 40 | přírubový spoj s o-kroužkem | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 12 766,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 200 bar (kN) | Upínací síla při 350 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 | | | 8 814,00 CZK | | K1858.251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 | | | 11 804,00 CZK | | K1858.401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - | | | 12 766,00 CZK | |
|
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení C, navrtané kanály |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Druh připojení | B | B1 | B2 | C (stupeň) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161304 | C | 16 | navrtané kanály | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 | | | 8 554,00 CZK | | K1858.251304 | C | 25 | navrtané kanály | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 | | | 11 544,00 CZK | | K1858.401304 | C | 40 | navrtané kanály | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | | | 12 480,00 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 200 bar (kN) | Upínací síla při 350 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 8 554,00 CZK | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 11 544,00 CZK | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 12 480,00 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|