- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- K1882
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem
- K1883
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1884
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1885
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji
- K1886
Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1887
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1878
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem
- K1879
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem
- K1880
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1881
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji
- K1888
Elastomerové zubové spojky se svěracím kuželem
- K1889
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji
- K1890
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli
- K1891
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1892
Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1893
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1894
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem
- K1895
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem, z nerezové oceli
- K1896
Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky
- K2064
Tuhé spojky proříznuté
- K2065
Tuhé spojky dělené
- K2037
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z hliníku
- K2038
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
- K2039
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
- K2040
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z nerezové oceli
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2064Tuhé spojky proříznuté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Tuhé spojky přenášejí velké krouticí momenty bez vůle a s torzní tuhostí. Používají se tehdy, nejsou-li hřídele přesazené nebo nejsou-li přítomny chyby souběžnosti. Jsou odolné vůči otěru a bezúdržbové. Díky pojistce šroubu nedochází u šroubů k uvolňování v důsledku vibrací.
Přenos max. jmenovitého momentu lze dosáhnout při optimální montáži a rozměrové stálosti hřídelů.
Max. otáčky 4000 ot./min.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | C (DIN 912-12.9) | Utahovací moment šroubů Nm | D1 | D4 | L | R | Jmenovitý moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2064.1080 | ocel | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | 669,24 CZK | | K2064.1100 | ocel | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 723,58 CZK | | K2064.1120 | ocel | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 723,58 CZK | | K2064.1140 | ocel | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 898,90 CZK | | K2064.1150 | ocel | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 898,90 CZK | | K2064.1160 | ocel | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 898,90 CZK | | K2064.1190 | ocel | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 990,13 CZK | | K2064.1200 | ocel | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | 990,13 CZK | | K2064.1350 | ocel | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | 1 960,82 CZK | | K2064.1250 | ocel | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | 1 195,77 CZK | | K2064.1300 | ocel | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | 1 432,00 CZK | | K2064.1400 | ocel | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | 2 994,71 CZK | | K2064.1500 | ocel | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | 3 633,06 CZK | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | C (DIN 912 A2-70) | Utahovací moment šroubů Nm | D1 | D4 | L | R | Jmenovitý moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2064.2080 | Nerezová ocel | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | 859,14 CZK | | K2064.2100 | Nerezová ocel | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 974,97 CZK | | K2064.2120 | Nerezová ocel | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 974,97 CZK | | K2064.2140 | Nerezová ocel | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 1 195,77 CZK | | K2064.2150 | Nerezová ocel | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 1 195,77 CZK | | K2064.2160 | Nerezová ocel | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 1 195,77 CZK | | K2064.2190 | Nerezová ocel | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | 1 507,79 CZK | | K2064.2200 | Nerezová ocel | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 1 507,79 CZK | | K2064.2250 | Nerezová ocel | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | 1 789,79 CZK | | K2064.2300 | Nerezová ocel | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | 2 208,49 CZK | | K2064.2350 | Nerezová ocel | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 330 | | | 3 329,33 CZK | | K2064.2400 | Nerezová ocel | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 400 | | | 5 814,67 CZK | | K2064.2500 | Nerezová ocel | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | 7 258,97 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|