- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- K1882
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem
- K1883
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1884
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1885
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji
- K1886
Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1887
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1878
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem
- K1879
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem
- K1880
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se svěracím nábojem, z nerezové oceli
- K1881
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji
- K1888
Elastomerové zubové spojky se svěracím kuželem
- K1889
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji
- K1890
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli
- K1891
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
- K1892
Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
- K1893
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
- K1894
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem
- K1895
Elastomerové zubové spojky se závitovým kolíkem, z nerezové oceli
- K1896
Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky
- K2064
Tuhé spojky proříznuté
- K2065
Tuhé spojky dělené
- K2037
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z hliníku
- K2038
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
- K2039
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
- K2040
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z nerezové oceli
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2040Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Torzně tuhá, ohybově pružná a bezúdržbová celokovová spojka bez vůle pro přenos úhlově synchronních rotačních pohybů. Inovativní struktura drážek umožňuje velmi dobrou axiální, radiální a úhlovou pružnost při malých vratných silách. Nejlépe vhodný pro servomotory. Se snímatelným svěracím nábojem k upevnění hřídele.Teplotní rozsah:-50 °C až +150 °C.Montáž:Spojky s pružnými můstky mají uložení H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle pro uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem. Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | Jmenovitý krouticí moment Nm
| Tuhost v krutu (10⁻³ Nm/rad) | Moment setrvačnosti (gm²) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2040.0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 7 061,91 CZK | | K2040.0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 7 061,91 CZK | | K2040.0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 7 061,91 CZK | |
Objednací číslo | max. počet otáček ot/min | max. úhlový posun (°) | max. odchylka hřídele axiální (mm) | max. odchylka hřídele radiální (mm) | C (ISO 4029) | Utahovací moment šroubů Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2040.0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1 973,11 CZK | | K2040.0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2 399,83 CZK | | K2040.0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3 191,76 CZK | | K2040.0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4 410,69 CZK | | K2040.0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6 805,08 CZK | | K2040.0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 7 061,91 CZK | | K2040.0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 7 061,91 CZK | | K2040.0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 7 061,91 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|