- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2050Upínací plech z nerezové oceli pro upínací excentr |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Použití:Minimalizuje poškrábání obrobku.Příslušenství:Upínací excentr K2048. Upínací excentr s pákou K2049.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | H | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2050.06 | 10 | 6,2 | 6 | 13 | 1,8 | 1 | | | 155,61 CZK | | K2050.08 | 12 | 8,2 | 7 | 15,5 | 2,2 | 1 | | | 167,90 CZK | | K2050.10 | 14 | 10,2 | 8 | 18 | 2,6 | 1 | | | 180,18 CZK | | K2050.12 | 16 | 12,2 | 9 | 20 | 2,9 | 1 | | | 192,47 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|